Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO

Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO para elevada resistência à temperatura

Bases de montagem versáteis, como o invólucro de perfil de extrusão da série UM-PRO, convencem com tempos de montagem curtos, elevada flexibilidade graças a tamanhos individuais de placas de circuito impresso e com tecnologia de ligação livremente selecionável. O princípio construtivo aberto é ideal para conceitos de equipamentos flexíveis e de grandes dimensões. Os invólucros eletrónicos podem ser utilizados também a altas temperaturas até +100 °C.

Vantagens

  • Comprimento preciso do invólucro graças ao corte milimétrico
  • Integração sem problemas de sistemas eletrónicos de maiores dimensões graças ao formato aberto
  • UM-PRO resistente ao calor em poliamida com certificação UL até 100 °C
  • Montagem de dispositivos simples graças ao princípio de montagem por encaixe (as peças laterais podem ser encaixadas sem ferramenta)
  • Elevada flexibilidade graças a tampa de cobertura livremente posicionável

Novos produtos

Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para segurar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos através de bloqueio ou aparafusamento. O sistema pode ser montado num perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placas de circuito impresso
  • Compatibilidade com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável no perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possível combinação de várias placas de circuito impresso

Vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração económica de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande superfície da placa de circuitos impressos num pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Amostra gratuita
Teste invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO

Deseja testar invólucros eletrónicos da série UM-PRO para elevada resistência à temperatura? – Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série UM-PRO
Configurador para invólucros de perfil de extrusão UM-PRO para elevada resistência à temperatura

Configurador para invólucros de perfil de extrusão para elevada resistência à temperatura

Grande liberdade no desenvolvimento das placas de circuito impresso dos seus equipamentos: o invólucro de perfil de extrusão UM-PRO oferece-lhe um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 cm a 200 cm. Isto facilita a realização de conceitos de equipamentos de grande escala. Graças ao material utilizado, pode mesmo ser utilizado em intervalos de temperatura extremos.

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos

Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.

Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Resumo dos invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO Os invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO permitem dimensões de instalação individuais e fácil montagem. O formato baixo dos invólucros de plástico suporta instalação de mód. eletrónicos planos e montagem em calhas metálicas padrão ou na parede.

Image Map interativo: invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO
Larguras de perfil individuais
Disponível nas larguras de perfil de 72 mm, 108 mm e 122 mm.
Larguras de perfil individuais
Proteção do sistema eletrónico
As tampas livremente posicionáveis de diferentes geometrias podem ser configuradas quanto ao comprimento.
Proteção do sistema eletrónico
Resistência ao calor
Os invólucros de plástico têm uma alta resistência térmica de até 100 °C.
Resistência ao calor
Montagem da placa de circuito impresso
A fixação de placas de circuito impresso pode ser efetuada em três diferentes níveis.
Montagem da placa de circuito impresso
Comprimento de perfil exato
Estão disponíveis comprimentos de perfil entre 3 cm e 100 cm.
Comprimento de perfil exato
Montagem sem parafusos
Montagem de equipamentos simples graças ao princípio de montagem por encaixe: as peças laterais podem ser montadas sem ferramenta.
Montagem sem parafusos
Vídeo: liberdade total no design de invólucros
Liberdade total no design de invólucros YouTube

Liberdade total no design de invólucros

Uma característica dos invólucros de perfil de extrusão é a montagem rápida e sem ferramentas por meio do princípio de montagem por encaixe e o comprimento de invólucros exato para a posição e o tamanho da placa de circuito impresso. Desenvolva equipamentos de acordo com os seus requisitos, já que pode escolher livremente a tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. O princípio de construção aberto é ideal para placas de circuito impresso com componentes grandes. As tampas de cobertura opcionais, que podem ser livremente posicionadas, protegem o seu sistema eletrónico.

A base de montagem para placas de circuito impresso individuais

Sistema de invólucros UM-PRO com termómetro
Perfil de extrusão com a peça lateral a ser montada
Montagem de condutores até ao rebordo
Tampas de cobertura para invólucros livremente posicionáveis
Diferentes ligações de módulo por meio de contactos transversais de bus na série UM-BASIC
Ligação segura entre a placa de circuito impresso e a calha metálica
Sistema de invólucros UM-PRO com termómetro

Utilize os seus equipamentos também em ambientes com temperaturas elevadas. A poliamida resistente ao calor possibilita uma certificação UL do seu equipamento e uma resistência ao calor de até 100 °C.

Perfil de extrusão com a peça lateral a ser montada

O princípio de montagem por encaixe permite encaixar facilmente as peças laterais e poupar tempo de montagem. Não são necessários parafusos.

Montagem de condutores até ao rebordo

Monte a sua placa de circuito impresso até ao rebordo. Pode assim aproveitar o espaço da melhor forma possível.

Tampas de cobertura para invólucros livremente posicionáveis

Crie o seu invólucro, à medida do seu equipamento, com tampas de cobertura livremente posicionáveis. As tampas estão disponíveis em diferentes geometrias. Estas proporcionam também uma possibilidade de integração opcional de placas de circuito impresso por meio de guias.

Diferentes ligações de módulo por meio de contactos transversais de bus na série UM-BASIC

Facilite a sua comunicação dos equipamentos com os conectores transversais de bus opcionais. Ligue vários módulos entre si de forma rápida e segura. A capacidade da intensidade de corrente é de até 8 A e 160 V.

Ligação segura entre a placa de circuito impresso e a calha metálica

Ligue a placa de circuito impresso nos três diferentes níveis da placa de circuito impresso, por meio do contacto PE, à calha metálica.

Vídeo: montagem simples de invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO
Montagem simples de invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO YouTube

Montagem simples de invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO

Descubra como é fácil montar os invólucros UM-PRO. A montagem demora apenas alguns minutos.

Módulo com diferentes invólucros de perfil de extrusão

Possibilidade de combinar com os invólucros das séries UM-BASIC e UM-ALU

Combine fácil e flexivelmente os invólucros de plástico da série UM-PRO com a gama UM-BASIC ou UM-ALU. As diferentes larguras de perfil são combináveis.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.