As placas de circuito impresso equipadas e a tecnologia de ligação adequada podem ser equipadas e soldadas numa etapa de trabalho. Use bornes para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso ou push-in em até dois níveis de ligação, assim como réguas de bornes encaixáveis em até três níveis de ligação para a sua aplicação. Monte rapidamente o invólucro de calha metálica por encaixe.
DIN rail housing, Filler plug for unoccupied terminal points (MSTBO), width: 15 mm, height: 19.05 mm, depth: 12.3 mm, color: blue (similar RAL 5015)