As placas de circuito impresso equipadas e a tecnologia de ligação adequada podem ser equipadas e soldadas numa etapa de trabalho. Use bornes para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso ou push-in em até dois níveis de ligação, assim como réguas de bornes encaixáveis em até três níveis de ligação para a sua aplicação. Monte rapidamente o invólucro de calha metálica por encaixe.
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 3, product range: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, pitch: 5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.5 mm, number of solder pins per potential: 1, Pin connector pattern alignment: Orthogonal, locking: without, type of packaging: 44 mm wide tape, Product with pin output on left side