As placas de circuito impresso equipadas e a tecnologia de ligação adequada podem ser equipadas e soldadas numa etapa de trabalho. Use bornes para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso ou push-in em até dois níveis de ligação, assim como réguas de bornes encaixáveis em até três níveis de ligação para a sua aplicação. Monte rapidamente o invólucro de calha metálica por encaixe.
DIN rail housing, Upper housing part for connectors with header, width: 35.2 mm, height: 99 mm, depth: 45.85 mm, color: yellow (similar RAL 1018)