Para além dos distribuidores totalmente isolados com roscas M8, tem ainda à sua disposição, consoante a aplicação, distribuidores com roscas em metal M12 ou plástico. Estão assim disponíveis diversas versões da ligação do cabo principal.
Distributor box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: Yes, PNP; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no