Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Adaptadores e acoplamentos para cablagem de cobre e FO
Os adaptadores e acoplamentos oferecem-lhe uma elevada flexibilidade na cablagem. Os adaptadores para calha metálica asseguram uma ligação segura dos seus condutores e uma transmissão fiável dos dados. No campo, utilize adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistências de terminação, evita de forma segura reflexões de sinal na extremidade da linha de bus em sistemas de bus de campo.
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, THR soldering, degree of protection: IP20, connection method: THR reflow/THT wave, Tape and Reel
Termination resistor, DeviceNet™, M8, 5-pos.
Passive RS-485 T-distributor, fitted with one 9-pin D-SUB pin strip and five 9-pin D-SUB socket strips
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, PCB mounting, degree of protection: IP20, connection method: THR reflow/THT wave, Tape and Reel
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, Wave soldering, degree of protection: IP20, connection method: THT wave, Tray
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, PCB mounting, degree of protection: IP20, connection method: THR reflow/THT wave, Tape and Reel
V.24 (RS-232) zero modem connector
Termination plug for PSR-CT series RFID transponder switches, M12 male, 5-pos., closes the circuit at the last Y distributor in a series connection
Coupling; set consisting of 2 couplings for connecting F-SMA plugs
Vantagens
- Formatos compactos para instalações que poupam espaço
- Transmissão de dados fiável através de acoplamentos e módulos de ligação por cabo
- Utilização flexível graças a módulos para várias interfaces de dados
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para cablagem de fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre completam o nosso portfólio de adaptadores. Encontrará estes produtos incluídos nos conectores de dados.
Caixas de ligação de parede
As caixas de ligação de parede, chamadas tomadas de carregamento, são utilizadas para ligar um equipamento final a uma cablagem. Encontrará também as caixas de ligação na lista de produtos nesta página.