DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Output | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62701| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047797cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Output | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |