DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Output | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62701Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047797cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Output | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 150 V | 30 A | 24 - 10 |