Os blocos de distribuição de funções PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de ligação e uma secção transversal nominal de 2,5 mm².
Distribution block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, Load contact, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: red