Áreas de aplicação do sistema de blocos FIX Saiba mais sobre as possibilidades de aplicação do sistema de blocos FIX. Graças à estrutura compacta dos blocos FIX prontos para a ligação, os blocos de distribuição e os blocos de bornes de equipamento podem ser rápida e facilmente integrados em grandes quadros de comando e em pequenas caixas de distribuição. Além disso, os vários tipos de montagem permitem a montagem direta em diferentes equipamentos.

Sistema de blocos FIX na tecnologia para edifícios

Vantagens

  • Instalação rápida graças aos blocos de distribuição e blocos de bornes de equipamento prontos a ligar
  • Elevada poupança de espaço graças a um tamanho mínimo e a diferentes direções de ligação de condutores
  • Possibilidades de montagem flexíveis graças a diferentes adaptadores de montagem, assim como variantes adesivas especiais
  • Instalação intuitiva e segura graças à atribuição colorida de condutores e pontos de ligação
  • Acessórios padronizados – com os acessórios CLIPLINE complete os blocos podem ser expandidos sem perda de divisão, verificados e marcados
Vista geral do sistema de blocos FIX, incluindo o adaptador de montagem FIX

Sistema de blocos FIX

O sistema de blocos FIX

O sistema de blocos FIX é composto por blocos de distribuição prontos para a ligação e bornes de equipamento, que estão disponíveis com diferentes secções transversais, números de polos e cores. Os blocos podem ser utilizados imediatamente e, graças a vários adaptadores de montagem, podem ser montados de várias formas. Graças ao encaixe macho/fêmea integrado, os blocos também podem ser combinados conforme necessário para criar soluções de ligação individuais. Os blocos de distribuição e os bornes de equipamento são adequados para a cablagem clara num espaço confinado.

Blocos de distribuição FIX para a instalação KNX

Blocos de distribuição FIX para a instalação KNX

O sistema de blocos FIX para instalações KNX

KNX é um bus de campo especial para a automação de edifícios que permite controlar de forma automática diversas funções como o controlo de luz, alarme ou climatização em edifícios. Para tornara cablagem destes sistemas rápido e fácil, o sistema de blocos FIX oferece soluções FIX-KNX pré-configuradas. Para facilitar a atribuição das cores dos condutores nos quadros de distribuição, os blocos são marcados com as cores padrão KNX. Isto permite cablar os condutores principais e de reserva, bem como a fonte de alimentação do sistema de bus KNX de forma eficiente e com poupança de espaço.

  • Vermelho: tensão de bus positiva (+)
  • Preto: tensão de bus negativa (-)
  • Amarelo: linha de dados (A)
  • Branco: linha de dados (B)
Blocos de bornes de equipamento FIX com condutores ligados

Blocos de bornes de equipamento FIX com condutores ligados

Blocos de bornes de equipamento

Os blocos de bornes de equipamento FIX oferecem várias vantagens em relação a caixas de junção e bornes para ligação em invólucro convencionais.

  • Manuseamento otimizado: instalação sem ferramentas graças à Push-in Technology
  • Cablagem clara: grande variedade de cores e opções individuais de marcação permitem a atribuição intuitiva entre bloco e condutor
  • Melhor qualidade de contacto: a ligação por mola garante um contacto elétrico mais fiável e duradouro.
  • Utilização flexível: diversas opções de montagem, como calha metálica, de parafuso, adesiva ou com pino de segurança

Em geral, os blocos de bornes de equipamento são uma alternativa mais moderna e melhor do que as caixas de junção.

O sistema de blocos FIX na tecnologia para edifícios Os blocos FIX são adequados para diversas aplicações na tecnologia para edifícios.

Mapa de imagem interativo: O sistema de blocos FIX na tecnologia para edifícios
Bombas de calor
As bombas de calor são uma parte integrante do planeamento em muitos projetos de construção. No entanto, as bombas de calor não são geralmente um complemento estético que melhora a aparência de um edifício. Por esta razão, as bombas de calor são concebidas para serem tão compactas quanto possível e o espaço disponível é utilizado da forma mais eficiente possível. No entanto, isto significa que o espaço para a distribuição de energia é muito limitado. Para combater este problema, vários fabricantes confiam nos blocos de distribuição e de bornes de equipamento FIX.
Ligação do motor para persianas elétricas
As persianas elétricas são agora padrão em edifícios novos e também estão a ser cada vez mais reequipadas em edifícios existentes. O motor é ligado com frequência diretamente ao interruptor ou ao controlador. Em vez disso, os blocos FIX oferecem uma ligação do motor de acionamento que poupa espaço, mas é clara e de fácil manutenção. Graças às inúmeras opções de instalação, os blocos FIX podem ser instalados na posição ideal na caixa da persiana.
Ligação do motor para persianas elétricas
Estação de carga
O sistema de blocos FIX é adequado para utilização em estações de carga. Aqui, os blocos FIX podem ser utilizados, p. ex., na área de entrada para distribuição de energia da linha principal para os componentes internos. Além disso, os blocos FIX também podem ser utilizados para distribuição intermediária entre a unidade de controlo e a unidade de visualização ou na área de saída para a ligação de sensores no conector de carga.
Estação de carga
Distribuidor do circuito de aquecimento
O sistema de blocos FIX é ideal para a cablagem de distribuidores do circuito de aquecimento. Graças ao seu formato compacto e às opções de montagem flexíveis, pode ser instalado em quase todos os distribuidores do circuito de aquecimento. Os blocos de distribuição nas cores cinzento, azul e verde-amarelo podem ser utilizados para a cablagem da fonte de alimentação (L/N/PE). Os blocos de bornes de equipamento ou blocos individuais permitem uma ligação passa-painel clara para os cabos de comando entre o termóstato e a válvula do circuito de aquecimento. Consoante a sua escolha, os pontos de ligação podem ser diferenciados por cor ou com a ajuda de uma marcação. Se os termóstatos tiverem de controlar vários circuitos de aquecimento em paralelo, os cabos de comando também podem ser ligados em blocos de distribuição FIX.
Distribuidor do circuito de aquecimento
Caixas de distribuição
O sistema de blocos FIX também é adequado para utilização em subdistribuições. Os blocos de distribuição, em particular, oferecem uma oportunidade rápida e fácil de recolher e distribuir potenciais graças ao jumpeamento integrado.
Caixas de distribuição
Caixas de derivação
Os blocos de bornes de equipamento e os blocos de distribuição também podem ser utilizados em caixas de derivação maiores. Aqui, os blocos de bornes de equipamento ou blocos de distribuição FIX podem ser utilizados para a ligação clara de, p. ex., sistemas de iluminação, sistemas de monitorização ou outros consumidores finais. Consoante a caixa de derivação, podem ser selecionados blocos FIX com ligação lateral ou frontal.
Caixas de derivação

O sistema de blocos FIX em ambientes de trabalho adversos Os blocos de distribuição FIX também são adequados para utilização em áreas de aplicação onde a sujidade e o pó fazem parte das condições ambientais diárias.

Mapa de imagem interativo: O sistema de blocos FIX em ambientes de trabalho adversos
Equipamentos de construção alimentados por bateria
As caixas de junção são utilizadas como pontos de ligação num grande número de equipamentos, p. ex., limpadores de alta pressão e placas vibratórias alimentadas por bateria. Devido à vibração predominante, as ligações de parafuso simples podem soltar-se com o tempo, levando a falhas e trabalhos de reparação recorrentes. Para evitar este problema, alguns fabricantes utilizam blocos de bornes de equipamento do sistema de blocos FIX.
Guindastes e outros equipamentos de elevação
Os blocos de distribuição ou blocos de bornes de equipamento do sistema de blocos FIX também podem ser utilizados em equipamentos de elevação, como guindastes ou plataformas de elevação. Para distribuir a fonte de alimentação principal nos vários motores, os blocos de distribuição são instalados, p. ex., nos painéis de comando ou nas caixas de comando. Os blocos de bornes de equipamento também podem ser utilizados para ligar os cabos de comando dos sensores aos equipamentos de controlo. Isto garante uma comunicação e um controlo fiáveis.
Guindastes e outros equipamentos de elevação
Escavadoras e carregadoras
Os blocos de distribuição e os blocos de bornes de equipamento do sistema de blocos FIX também podem ser utilizados em escavadoras e carregadoras. Os componentes são concebidos para tornar as ligações elétricas seguras e eficientes, o que é extremamente importante em máquinas de construção. Tal como nos equipamentos de elevação, os blocos FIX distribuem energia elétrica ou sinais de uma fonte principal nas várias derivações. Isto é importante para alimentar várias partes da máquina, como motores, sensores e controladores. Em especial as escavadoras têm de ser capazes de controlar diversos motores hidráulicos e sensores. Os blocos FIX permitem igualmente distribuir a energia elétrica nos sistemas elétricos do veículo, p. ex., a ignição ou a iluminação.
Escavadoras e carregadoras
Misturadores de tambor
O sistema de blocos FIX também pode ser uma parte integrante de misturadores de tambor. Os blocos de bornes de equipamento permitem ligar o motor rotativo de forma rápida, compacta e fácil. Graças à elevada flexibilidade na montagem e às várias direções de ligação, a unidade de controlo pode ser concebida para ser o mais compacta possível. A integração dos blocos também simplifica a manutenção e a eventual substituição de um dos componentes.
Equipamentos motorizados e ferramentas
Os blocos de distribuição e os blocos de bornes de equipamento do sistema de blocos FIX são adequados para ligar motores elétricos, bem como motores a gasolina ou a diesel. Para motores elétricos, os blocos FIX podem ser instalados no painel de comando para distribuir a fonte de alimentação principal nos vários motores. Os blocos de bornes de equipamento podem ser utilizados para ligar os cabos de comando dos motores aos equipamentos de controlo. Nos motores a gasolina ou a diesel, os blocos de distribuição podem ser utilizados para distribuir a energia elétrica da bateria em vários sistemas elétricos do veículo como, p. ex., a ignição, a iluminação e os sensores. Tal como acontece com os motores elétricos, os blocos de bornes de equipamento podem ligar os cabos de comando dos sensores aos equipamentos de controlo, o que permite o controlo e a monitorização precisos das funções do motor.

O sistema de blocos FIX na tecnologia médica O sistema de blocos FIX é tão fiável e estável a longo prazo que pode mesmo ser utilizado em aplicações médicas sem qualquer preocupação.

Mapa de imagem interativo: O sistema de blocos FIX na tecnologia médica
Equipamentos para diagnóstico por imagem (raios X, ultrassons, TAC, RMN)
Os blocos de distribuição e os blocos de bornes de equipamento do sistema de blocos FIX também são adequados para ligar equipamentos para diagnóstico por imagem. São muito compactos, sem manutenção e extremamente flexíveis. Os blocos podem, p. ex., alimentar energia aos vários sensores e detetores de um equipamento de imagem por ressonância magnética (IRM) e garantir a comunicação e o controlo fiáveis.
Equipamentos para diagnóstico por imagem (raios X, ultrassons, TAC, RMN)
Mesas de operações e camas hospitalares
O sistema de blocos FIX também é utilizado em camas hospitalares e mesas de operações. Em camas hospitalares, a capacidade de ajuste das camas permite melhorar os cuidados ao doente, apoiando o conforto e a gestão da dor, melhorando a mobilidade, otimizando a função respiratória e a circulação e ajudando a evitar úlceras de pressão. Uma vez que as camas têm de ser compactas e móveis, o sistema de blocos FIX é perfeitamente adequado. Graças à sua modularidade, os blocos FIX podem ser configurados com precisão de acordo com o número de polos necessário, o que permite uma cablagem simples e compacta. Para além disso, as várias opções de montagem dos blocos permitem uma instalação flexível em quase todos os locais.
Ventiladores e máquinas de diálise
Os blocos FIX do sistema de blocos FIX oferecem inúmeras vantagens que os predestinam para a utilização em ventiladores e máquinas de diálise móveis. Aqui, a fiabilidade é a principal prioridade, uma vez que se trata de equipamentos vitais. O sistema de blocos FIX convence pelo cumprimento de diversas normas e testes de qualidade, que garantem a alta fiabilidade dos blocos FIX. Outra vantagem é a facilidade de manuseamento e manutenção. Os equipamentos compactos podem ser mais bem integrados à vida quotidiana e guardados, p. ex., em transportadores de pacientes. A estrutura com número preciso de polos e a cablagem clara dos blocos FIX contribuem não só para um design estreito, mas também para uma manutenção fácil.
Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento

Configurador para os blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento

Utilize o nosso configurador e crie a sua solução individual. Com o configurador, podem ser criadas de forma fácil e intuitiva soluções individuais a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento em várias cores.

Utilize os blocos compactos para a cablagem com poupança de espaço
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento

Os blocos de distribuição e os blocos de bornes de equipamento prontos a ligar permitem uma cablagem rápida e com poupança de espaço. Graças aos adaptadores de montagem versáteis, os blocos FIX prontos a usar podem ser integrados em praticamente todas as aplicações.

Ir para a brochura
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento