Os blocos de distribuição de funções PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de ligação e uma secção transversal nominal de 2,5 mm².
Function distribution block, Basic terminal block with feed-in and disconnect knife in the branches, disconnection via screwdriver, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, Load contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Line contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: blue