CRIMPFOX-M TC 4/DIE
-
Crimp insert
1212075
Die, for Crimpfox-M, for turned contacts 0.5 ... 4 mm2, packed in a serial storage box
Detalhes dos produtos
| Product type | Die |
| Compression | Square crimp |
| Product property | For CK 2,5 ED... and CK 4,0 ED... turned male and female contacts |
| Marked die stations | |
| Replacement insert for CRIMPFOX-M universal crimping pliers | |
| Crimping position 1 | |
| Min. cross section | 0.5 mm² |
| Max. cross section | 1 mm² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 18 |
| Crimping position 2 | |
| Max. cross section | 1.5 mm² |
| AWG max | 16 |
| Crimping position 3 | |
| Max. cross section | 2.5 mm² |
| AWG max | 14 |
| Crimping position 4 | |
| Max. cross section | 4 mm² |
| AWG max | 12 |
| Conductor connection | |
| Cross section range, metric | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| Cross section range AWG | 20 ... 12 |
| Width | 75 mm |
| Height | 25.5 mm |
| Length | 114 mm |
| Color | black |
| N.º de artigo | 1212075 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BH3 |
| Chave de produto | BH313Y |
| GTIN | 4046356452540 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 79,25 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 73,3 g |
| Número do imposto alfandegário | 82032000 |
| País de origem | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sem correspondência (não se trata de um equipamento elétrico ou eletrónico) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Crimp contact 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimp contact 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimp contact 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Crimp contact 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Crimp contact 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Crimp contact 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimp contact 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimp contact 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimp contact 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimp contact 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Crimp contact 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimp contact 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimp contact 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimp contact 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Crimp contact 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Crimp contact 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Crimp contact 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimp contact 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Crimp contact 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Crimp contact 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Crimp contact 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimp contact 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimp contact 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimp contact 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimp contact 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimp contact 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimp contact 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimp contact 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimp contact 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Contact removal tool 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Assembly tool 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Contact removal tool 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Contact removal tool 1072064
Vantagens
For CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED... turned pin and socket contacts
Marked die stations for precise processing of corresponding cross sections
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA