cUL Recognized
ID de certificação: E335019-20141210| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 3.5 A | - 20 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E335019-20141210| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 4.5 A | - 20 | ||