Crimp contact - RC-21P2400
1611637

Crimp contact, rolled, number of pieces per reel: 10000, contact diameter: 1 mm, crimp range: 0.08 mm2 ... 0.22 mm2


Detalhes dos produtos




Product type Crimp contact
Contact type rolled
Series RC

Contact
Contact diameter 1 mm
Min. cross section 0.08 mm²
Max. cross section 0.22 mm²

Contact surface Nickel-plated (Ni), with gold coating (Au)
Contact material Copper alloy

Mechanical characteristics
Contact diameter 1 mm

N.º de artigo 1611637
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABREAA
GTIN 4046356394826
Peso por unidade (inclusive embalagem) 0,24 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 1 802 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Vantagens

Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
High tensile strength of the connection
Low contact resistance
Easy production monitoring
Variable production run startup, thanks to full or semi-automation