Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 6 A
Disjuntores
Os disjuntores das famílias de produtos TMC 7 e TMC 8 consistem em equipamentos de proteção termomagnéticos de 1, 2 e 3 polos. Estão disponíveis em variantes de corrente nominal de 1 a 63 A e oferecem uma proteção abrangente para equipamentos e condutores. Os disjuntores estão disponíveis com curvas características de disparo B, C e D e estão em conformidade com as normas UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) e UL 489 (TMC 8). Todos os artigos estão equipados com as certificações correspondentes.
Bus bar for TMC 73... circuit breakers (three phase) 17.8 mm pitch, up to 57 positions. Rated for 80 A (end feed) 600 V AC/DC. UL 508 Listed for connection of UL 1077 rated circuit breakers.
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 2 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 60 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 63 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 63 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 4 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 12 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 40 A
Bus bar for TMC 72... circuit breakers (two phase) 17.8 mm pitch, up to 46 positions. Rated for 80 A (end feed) 600 V AC/DC. UL 508 Listed for connection of UL 1077 rated circuit breakers.
Vantagens
- Possibilidade de utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
- Adequado para diferentes tipos de rede por estar disponível em variantes de 1, 2 e 3 polos
- Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
- Stock reduzido devido à adequação para aplicações AC e DC
- Os acessórios opcionais permitem o controlo remoto e monitorização
Resumo das características
Disjuntores fiáveis TMC 7 e TMC 8
Os disjuntores termomagnéticos das famílias TMC 7 e TMC 8 protegem de forma fiável as suas aplicações contra sobrecorrente e curto-circuito.
O comportamento de comutação fiável, o disparo livre positivo não influenciável e a indicação colorida do estado garantem a segurança durante a operação e a manutenção. Graças ao mecanismo de comutação rápida integrado, o desgaste dos contactos internos é reduzido efetivamente e aumenta assim a vida útil dos equipamentos.
Três características de disparo diferentes e uma grande seleção de correntes nominais até 63 A em variantes de interruptor de 1, 2 e 3 polos formam uma gama de produtos para uma proteção perfeitamente compatível. Acessórios opcionais, como disparo da corrente de trabalho, contactos de sinal e auxiliares, facilitam o controlo e a avaliação remotos.
Disjuntores TMC 7
Disjuntores TMC 7
Os disjuntores TMC 7 estão certificados conforme UL1077 e, por isso, são adequados para serem utilizados como "Supplementary Protection". A conformidade com a IEC 60947-2 e o formato do invólucro conforme DIN 43880 também alargam adicionalmente a área de aplicações.
Utilize os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 80/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 7,5 kA.
Disjuntores TMC 8
Disjuntores TMC 8
Os disjuntores TMC 8 estão certificados conforme UL489. Com a sua elevada capacidade de comutação de 10 kA, são, portanto, adequados para uma utilização como "Branch Circuit Protection". A conformidade com a IEC 60947-2 e o formato do invólucro conforme DIN 43880 também alargam adicionalmente a área de aplicações.
Utilize os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 60/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 10 kA.