Disjuntores TMC 7 e TMC 8 em dois blocos na calha metálica

Disjuntores

Os disjuntores das famílias de produtos TMC 7 e TMC 8 consistem em equipamentos de proteção termomagnéticos de 1, 2 e 3 polos. Estão disponíveis em variantes de corrente nominal de 1 a 63 A e oferecem uma proteção abrangente para equipamentos e condutores. Os disjuntores estão disponíveis com curvas características de disparo B, C e D e estão em conformidade com as normas UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) e UL 489 (TMC 8). Todos os artigos estão equipados com as certificações correspondentes.

Vantagens

  • Possibilidade de utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
  • Adequado para diferentes tipos de rede por estar disponível em variantes de 1, 2 e 3 polos
  • Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
  • Stock reduzido devido à adequação para aplicações AC e DC
  • Os acessórios opcionais permitem o controlo remoto e monitorização

Resumo das características

Disjuntor TMC 8 com identificação de cada vantagem
Ligação de parafuso
A ligação de parafuso oferece uma tecnologia de ligação comprovada e segura.
Indicação de estado mecânica
A indicação de estado mecânica apresenta o estado atual do disjuntor. Uma janela vermelha significa que o equipamento está sob tensão. Um indicador verde indica que o disjuntor do lado de saída está sem tensão.
Alavanca
A posição do interruptor da alavanca mostra de forma clara o estado do disjuntor.
Gola prolongada
As maiores distâncias de isolamento e fuga permite utilizar o disjuntor do tipo TMC 8 como "Branch Circuit Protection".
Base de encaixe
A base de encaixe facilita o encaixe e desencaixe dos disjuntores.
Corrente nominal de 1 - 63 A
Os disjuntores podem ser utilizados para correntes nominais de 1 - 63 A e para tensões de 120/240/277/480 V AC, bem como de 60/125 V DC.
Resistência a curto-circuito e capacidade de corte
Os disjuntores têm uma capacidade de interrupção de curto-circuito Ics de 7,5 kA (TMC 7) ou 10 kA (TMC 8) conforme IEC 60947-2, bem como um SCCR de até 7,5 kA conforme UL 1077 (TMC 7).

Disjuntores fiáveis TMC 7 e TMC 8

Os disjuntores termomagnéticos das famílias TMC 7 e TMC 8 protegem de forma fiável as suas aplicações contra sobrecorrente e curto-circuito.

O comportamento de comutação fiável, o disparo livre positivo não influenciável e a indicação colorida do estado garantem a segurança durante a operação e a manutenção. Graças ao mecanismo de comutação rápida integrado, o desgaste dos contactos internos é reduzido efetivamente e aumenta assim a vida útil dos equipamentos.

Três características de disparo diferentes e uma grande seleção de correntes nominais até 63 A em variantes de interruptor de 1, 2 e 3 polos formam uma gama de produtos para uma proteção perfeitamente compatível. Acessórios opcionais, como disparo da corrente de trabalho, contactos de sinal e auxiliares, facilitam o controlo e a avaliação remotos.

Vários disjuntores TMC 7 lado a lado

Disjuntores TMC 7

Disjuntores TMC 7

Os disjuntores TMC 7 estão certificados conforme UL1077 e, por isso, são adequados para serem utilizados como "Supplementary Protection". A conformidade com a IEC 60947-2 e o formato do invólucro conforme DIN 43880 também alargam adicionalmente a área de aplicações.

Utilize os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 80/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 7,5 kA.

Vários disjuntores TMC 8 lado a lado

Disjuntores TMC 8

Disjuntores TMC 8

Os disjuntores TMC 8 estão certificados conforme UL489. Com a sua elevada capacidade de comutação de 10 kA, são, portanto, adequados para uma utilização como "Branch Circuit Protection". A conformidade com a IEC 60947-2 e o formato do invólucro conforme DIN 43880 também alargam adicionalmente a área de aplicações.

Utilize os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 60/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 10 kA.