Please use the following item in new systems: 1066708.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 48 - 60 V DC, output: 24 V DC/1 A
Conversores DC/DC
Os conversores DC/DC asseguram uma tensão contínua regulada. A utilização dos transformadores de tensão permite-lhe evitar avarias na sua aplicação. Renovam as tensões para que a carga seja sempre fornecida com tensão DC regulada, mesmo com comprimentos de cabo longos. Com os conversores DC/DC, modifica o nível de tensão ou garante a criação de sistemas de alimentação de energia independentes através de isolamento galvânico.
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 24 V DC - 48 V DC, output: 48 V DC / 2 A
Please use the following items in new systems: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 - 24 V DC, output: 24 V DC/1 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 48 V DC / 5 A
Please use the following item in new systems: 1098676.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 - 24 V DC, output: 48 V DC/0.7 A
Primary-switched QUINT DC/DC converter with wide range input for DIN rail mounting with SFB (Selective Fuse Breaking) technology, input: 60-72 V DC, output 24 V DC / 10 A
Primary-switched UNO DC/DC converter with wide range input, for DIN rail mounting, input: 350 ... 900 V DC, output: 24 V DC/60 W
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 48 V DC, output: 48 V DC / 5 A
Vantagens
- Reserva de potência para a fácil ampliação da instalação através de um boost estático com uma potência constante de até 125 % e arranque de cargas elevadas através de boost dinâmico com até 200 % durante até 5 s
- Elevado grau de eficiência e longa vida útil com baixa dissipação de potência e reduzido aquecimento
- A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes da ocorrência de falhas
- Escolha livre entre ligação push-in e ligação de parafuso
- As certificações Ex e IECEx permitem a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva
- Os conversores DC/DC QUINT são parte do sistema COMPLETE line
Conversores DC/DC QUINT na calha metálica
Conversores DC/DC QUINT >100 W Potente com SFB Technology
Os conversores DC/DC da gama QUINT maximizam a disponibilidade de sua aplicação. Com SFB Technology, monitorização funcional preventiva, longa vida útil e certificação IECEx, aumentam a segurança e a fiabilidade. Pela primeira vez, pode adaptar individualmente os limites de sinalização e as curvas características do conversor de tensão contínua. Além disso, pode selecionar livremente a tecnologia de ligação.
Níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT >100 W
Níveis de tensão: conversores DC/DC >100 W
Os conversores DC/DC da gama QUINT são adequados para grandes potências com correntes até 20 A. Devido ao grande intervalo de tensão de entrada, os conversores de tensão contínua abrangem todas as tensões de entrada e saída comuns nas classes de potência de até 480 W.
Os conversores DC/DC QUINT convertem tensões nominais de entrada de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC em tensões de saída de 12 V DC até 56 V DC.
Além dos níveis de tensão indicados, os conversores DC/DC QUINT com entrada ampla disponibilizam um intervalo de tensão de entrada de 42 a 96 V DC ou 67 a 154 V DC. São ideais, p. ex., para aplicações ferroviárias ou na produção de energia.
Conversores DC/DC QUINT <100 W
Conversores DC/DC QUINT <100 W Potentes e compactos
Os conversores DC/DC QUINT também estão disponíveis na faixa de potência até 100 W. Particularmente potentes e compactos, estes conversores possuem um elevado grau de eficiência, uma monitorização funcional preventiva, bem como o boost estático e dinâmico. Além disso, pode escolher entre ligação push-in e ligação de parafuso.
Níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT <100 W
Níveis de tensão: conversores DC/DC <100 W
Estes equipamentos compactos da gama QUINT oferecem a máxima funcionalidade a partir de uma faixa de potência de 30 W e, além disso, abrangem pela primeira vez a faixa de potência de 60 W.
Os conversores DC/DC QUINT convertem tensões nominais de entrada de 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC ou 110 V DC em tensões de saída de 5 V DC até 56 V DC.
A profundidade curta do invólucro, de 89 mm, permite uma montagem em quadros de comando planos, que estão conforme a certificação DNV-GL para utilização em ambiente marítimo.
Conversor DC/DC com pintura de proteção
Conversor DC/DC QUINT com pintura de proteção Variante Plus para condições ambientais extremas
A variante Plus do conversor DC/DC com MOSFET de desacoplamento integrado para redundância 1+1 e n+1 oferece uma distribuição simétrica da carga e aumenta a disponibilidade da instalação. Além disso, satisfaz os requisitos de segurança funcional (SIL 2). Em conjunto com o módulo de redundância QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+, são alcançados os requisitos conforme SIL 3.
A pintura de proteção e as certificações ATEX e IECEx conforme as normas IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 e IEC 60079-15 permitem a aplicação em áreas com atmosfera potencialmente explosiva da zona 2.
A nova variante Plus também inclui um amplo intervalo de temperatura de -40 °C até +70 °C para a aplicação mesmo sob condições ambientais extremas. A pintura de proteção da placa de circuito impresso (CO significa coated) protege contra o pó, gases corrosivos e humidade do ar de 100 %. Assim, também é possível evitar falhas devido a migração eletroquímica e correntes de fuga provocadas pela corrosão.
Conversores DC/DC TRIO com 1500 V DC
Conversores DC/DC TRIO com 1500 V DC Ir para a fonte de alimentação descentralizada em instalações fotovoltaicas
Os conversores DC/DC da gama TRIO com 1500 V DC alimentam a sua instalação diretamente a partir do campo e constituem uma fonte de alimentação fiável mesmo sem rede central. São adequados para aplicações nas áreas de sistemas fotovoltaicos e de tecnologia de acionamento.
Em instalações fotovoltaicas, o conversor DC/DC TRIO permite o arranque do inversor central, mesmo sem rede de alimentação. Além disso, pode ser utilizado para a alimentação direta e imediata da monitorização de strings dentro de caixas de junção de strings.
Na área da tecnologia de acionamento, o equipamento produz 24 V diretamente na máquina para alimentar o sistema de controlo da instalação.
Conversores DC/DC UNO com 1000 V DC
Conversores DC/DC UNO com 1000 V DC Ir para a modernização de instalações fotovoltaicas existentes
Com o conversor DC/DC da gama UNO POWER, é possível fornecer energia ao quadro de comando diretamente a partir da instalação fotovoltaica. Através da ligação direta a tensões de string de até 1000 V DC, a Combiner Box é alimentada diretamente a partir do módulo fotovoltaico. Desta forma, economiza nos custos adicionais de instalação e aumenta a eficiência do sistema. Além disso, a certificação UL-1741 do conversor DC/DC facilita a certificação do sistema completo. Numa fase de expansão posterior, o cabo de sinal pode ser substituído por uma ligação sem fios.
Graças ao intervalo de tensão de até 1000 V DC, os conversores DC/DC UNO também são ideais para a modernização ou expansão da sua atual instalação fotovoltaica.