MINI DC/DC converter for MCR technology.
DC/DC converters alter the voltage level, regenerate the voltage at the end of long cables or enable the creation of independent supply systems by means of electrical isolation.
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
-
DC/DC converter
2866284
Please use the following items in new systems: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 - 24 V DC, output: 24 V DC/1 A
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528DNV
ID de certificação: TAA000030XCoC / Compliance Statement
ID de certificação: 19-049-00cUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Electrical isolation: for setting up independent supply systems
Support conversion to various voltage levels
Constant voltage: output voltage regenerated even at the end of long cables