DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |
UL Recognized
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 16 |