HC-M-01P-CT-M-120
-
Contact insert module
1687652
Contact insert module, number of positions: 1, power contacts: 1, control contacts: 0, Pin, Crimp connection, 1000 V, 300 A, 95 mm2 ... 120 mm2, application: Power, without crimp contacts
Detalhes dos produtos
| General | Order crimp contacts separately |
| General | Order crimp contacts separately |
| Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-01 |
| Application | Power |
| Number of positions | 1 |
| Connection profile | 1 |
| Number of module slots | 2 |
| No. of power contacts | 1 |
| No. of control contacts | 0 |
| Contact material type | turned |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 95 mm² ... 120 mm² (The cross section specification refers to the geometric cross section of the cable used) |
| Connection cross section AWG | 3/0 ... 4/0 (The cross section specification refers to the geometric cross section of the cable used) |
| Width | 34 mm |
| Height | 56.2 mm |
| Length | 29.5 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Contact diameter | 9.5 mm |
| Rated voltage (III/3) | 1000 V |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Rated current | 300 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag |
| Contact carrier material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1687652 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7ACE |
| GTIN | 4067923246935 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 23,3 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CK9,5P-ED-95,00M AG - Crimp contact 1682079
-
HC-M-01-CT-F-120 - Contact insert module 1683513
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA