Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

AXL F IF CAN 1H - Communication module
2702668

Axioline F, interface module, CAN, transparent protocol, max. transmission speed of 1 Mbps, IP20 protection, including bus base module and Axioline F connectors

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Transparent reading and writing of CAN messages
Integrated buffer memory for 256 CAN messages in the receive direction and 64 CAN messages in the transmit direction
Parameterizable filter function for 60 filters (11-bit CAN identifier) and 30 filters (29-bit CAN identifier)
Device rating plate stored
Diagnostic and status indicators