By the meter, Data cable, Ethernet CAT7 (10 Gbps), shielded, FRNC halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG23/1, S/FTP), color single wire: white-blue, white-orange, white-green, white-brown, cable length: 100 m
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
PROFINET power cable, 5x 2.5 mm2, stranded (7-wire), outer sheath: PVC, outside diameter 11.8 mm, RAL 7001 (silver gray), oil-resistant, cable ring: 100 m
GOF universal cable, 12-wire, mini breakout cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
CAT7-S/FTP cable, 2 x 2 x 26 AWG, stranded (7-wire), 2 x 20 AWG (19-wire) shielded, outer sheath: Halogen-free PUR, outside diameter 6.7 mm, for USB 2.0 and FireWire, by the meter
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Installation remote bus cable, INTERBUS, shielded, PVC/PVC, black RAL 9005, 9-wire (3 x 2 x 0.22 mm2 + 3 x 1 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, red, blue, green/yellow, for underground runs
GOF universal cable, 24-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
Customer-specific SC-RJ cable assembly, for polymer fiber 980/1000 µm
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 15-pos., 12 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s