IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62814VDE approval of drawings
ID de certificação: 40022553Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.14 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExPTB08.0063UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 39 A | 0.1 - 6 |
ATEX
ID de certificação: PTB09ATEX1003UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 39 A | 0.1 - 6 |