Sistema de gestão de edifícios com controlador Building IoT

Sistema de gestão de edifícios

Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics oferecemos-lhe uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital do seu edifício. O Emalytics reúne numa plataforma inteligente o sistema de gestão e operação, bem como a monitorização de energia. Com a estrutura baseada na IoT, é possível controlar, avaliar e processar os dados e as informações de todas as unidades parciais, em função da necessidade. Beneficie de uma engenharia simples e de uma plataforma para todos os processos e aplicações no seu edifício.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Building management system
NC4-DEMO - Building management system
1061902

Emalytics Controller demo license for test and engineering purposes with unlimited functionality and 12-month validity, which will be renewed annually.
This license is not approved for use in production systems. Licenses for use in production systems are available separately.
Please note: By using the demo license, the controller used will be bound to the demo license for the long term. Productive operation is no longer possible for a controller licensed for demo purposes. That is why we recommend using a dedicated controller for internal testing purposes.

Configurar a licença do Emalytics
A licença ideal em poucos passos

Configure a sua licença do Emalytics de acordo com cada projeto: escolha o Emalytics Controller, o supervisor, os pontos de dados e as funcionalidades adicionais que melhor se adequem às suas necessidades. Quer se trate de uma nova construção ou de uma ampliação – configure o seu software de automação de edifícios de forma flexível, eficiente e perfeitamente adaptada ao seu projeto.

Aceder diretamente ao configurador de licenças
Software Emalytics no Monitor
Sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas na prática

Sistema de gestão de edifícios Emalytics na prática

Vantagens

  • Uma Framework para a automação, a monitorização, a aquisição de dados e a conectividade segura do sistema, das instalações e dos componentes
  • Aumento da eficiência operacional graças à garantia de uma operação do edifício sem problemas
  • Proteção do investimento: atualizações e upgrades a qualquer momento, graças à tecnologia orientada para o futuro

A solução Emalytics – engenharia simples para todas as aplicações em edifícios

A solução Emalytics pode ser constituída a partir dos elementos controlador, Automation, View e Cloud. Com o controlador Emalytics como hardware e o Emalytics Automation como software é efetuada a integração e a engenharia de todos os dados, processos e aplicações do edifício. A visualização, operação, os relatórios e a análise destes dados são implementados com o Emalytics View. A Cloud fornece um ambiente abrangente para a análise de dados e a gestão de energia baseadas em IA para todo o projeto.

Controlador Building IoT ILC 2050 BI

Controlador Building IoT ILC 2050 BI

Controlador Emalytics Comunicação física

O elemento central do sistema de gestão de edifícios é o controlador Building IoT ILC 2050 BI. Em conjunto com o amplo portfólio de módulos compatíveis, o controlador serve de elemento de ligação entre os protocolos de bus comuns ao nível de campo e o mundo aberto da Internet das Coisas, o qual abre todas as possibilidades dos sistemas modernos de tecnologia da informação para a gestão de edifícios.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integração e técnica

Emalytics Automation é a Framework da Internet das Coisas, na qual os dados de todas as instalações são normalizados para um formato uniforme. Os pontos de dados registados são definidos apenas uma vez e ficam, assim, disponíveis para o sistema completo. O ponto de dados é transformado num objeto de informação de dados, o qual é acessível na totalidade da rede – independentemente de estar no controlador, no escravo para a visualização ou em outros equipamentos. Desta forma, todos os dados estão presentes com a mesma estrutura.

Visualização de edifícios com Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualizar, reportar e analisar

A Framework de visualização baseada no browser Emalytics View oferece-lhe uma caixa de ferramentas abrangente para criar a sua visualização de edifícios individual e dashboards. Crie painéis de controlo individuais para a exibição, avaliação e comparação de dados de instalações individuais ou de imóveis distribuídos. Para isso, tem ao seu dispor bibliotecas já prontas, às quais pode acesso dentro da Framework. A utilização de tecnologias padrão da web garante um conceito de operação livremente selecionável.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Gestão de energia e análise de dados baseada em IA

Com a abordagem Plug & Play inteligente da plataforma, criamos as condições ideais para edifícios sustentáveis, transparentes e eficientes num curto espaço de tempo.

Collector
A plataforma Cloud permite a conectividade de todos os dados na Cloud, bem como o seu fornecimento e monitorização contínuos.
Analyzer
A função de análise de dados permite uma otimização operacional totalmente digitalizada dos seus edifícios ou propriedades com a ajuda de inteligência artificial. O suplemento é uma ferramenta suportada por IA para a monitorização automática e contínua, a análise e a avaliação baseadas em dados das operações complexas do edifício.
Control
A ferramenta permite uma otimização operacional automática a partir da Cloud. Algoritmos modernos e inteligência artificial asseguram o funcionamento sustentável e económico das instalações, bem como uma atmosfera de bem-estar perfeita para os utilizadores.

O Emalytics oferece-lhe isto

Sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas
Integração do sistema na tecnologia de edifícios
Instalações ligadas em rede com Emalytics
Sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas

Integração ilimitada
As ligações externas através de protocolos comuns, como KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, SNMP, MQTT, REST, SQL, etc., são ilustradas no sistema Emalytics. O utilizador tem à disposição mais de 300 controladores também para a ligação a quase todas as instalações.

Modelo de licença pay-per-use escalonável
Apenas tem de ser pago o ponto de dados acoplado, seja físico ou comunicativo. O processamento posterior dos dados na Framework fica, assim, disponível.

Integração do sistema na tecnologia de edifícios

Programar sem compilar
Pode reprogramar online o controlador da Internet das Coisas Emalytics durante a operação. A aplicação modificada fica imediatamente visível na aplicação, sem interrupções operacionais. Em alternativa, pode desenvolver aplicações offline que serão primeiramente testadas e podem depois ser ativadas online da forma usual nos respetivos controladores da Internet das Coisas.

Ambiente de programação para principiantes IEC
Para uma introdução rápida àqueles com origem em IEC-61131 (PLC), encontram-se disponíveis, para além da interface de programação relacionada com a IEC, inúmeras paletes (bibliotecas) em CFC/FUP.

Java para programadores de linguagem de alto nível
Dentro das interfaces, encontra-se também disponível o Java como linguagem de alto nível. Assim, é imediatamente possível o desenvolvimento no Emalytics sem adaptadores ou interfaces adicionais.

Instalações ligadas em rede com Emalytics

Alcançar a totalidade do projeto sob uma interface
Ao contrário dos sistemas de automação convencionais, os quais são conectados em rede com a ajuda de sistemas de bus de campo a partir de controladores individuais, o Emalytics trabalha como Framework através de todos os equipamentos da Internet das Coisas. Isto significa que todos os pontos de dados, quer sejam físicos ou comunicativos, podem ser disponibilizados automaticamente na Framework para todos os elementos, sem programações nem gateways adicionais.

Ferramenta de engenharia disponível na versão de 64 bits
A totalidade da área de memória de um PC ou de um computador portátil e o hardware disponível são extensamente utilizados. Opcionalmente, encontra-se disponível uma versão de 32 bits.

Organizar centralmente a atualização de firmware
O ILC 2050 BI segue claramente as regras dos padrões da tecnologia da informação. Isto refere-se não apenas à comunicação exclusiva com serviços Cloud, mas também à garantia de padrões de segurança cibernética, tais como o protocolo de segurança TLS 1.2 e um conceito contemporâneo para atualização ou melhoria de firmware (patches), que pode ser organizado e implementado centralmente.

Portfólio de produtos abrangente para a automação de edifícios

Controlador Building IoT no quadro de comando
Módulos DALI para a automação de edifícios
Eletricista junto a quadro de comando
Controlador Building IoT no quadro de comando

O conceito modular do nosso controlador Building IoT permite-lhe escolher exatamente o número de I/O necessárias para o seu projeto. Se o projeto crescer, podem ser adicionados módulos adicionais. Os módulos estão disponíveis para todas as interfaces relevantes para o edifício, incluindo digitais e analógicas, DALI, contagem de impulsos, Meter-Bus, multi-point bus, interfaces de série e muitas mais. Descubra o nosso portfólio para uma integração perfeita na sua estação Inline.

Ir agora para os módulos I/O
Módulos DALI para a automação de edifícios

A luz desempenha um papel importante nas nossas vidas e influencia o nosso estado de espírito, a nossa concentração e a nossa eficiência. Um ambiente com a iluminação ideal contribui para uma melhor aprendizagem e um ambiente de trabalho positivo. Ao mesmo tempo, a iluminação é um dos maiores fatores de custo de um edifício. O controlo global da iluminação permite a otimização do conforto do utilizador, bem como uma elevada eficiência energética. Como parte da solução Emalytics para a automação de edifícios, oferecemos uma solução prática para o uso de DALI.

Ir agora para os módulos DALI
Eletricista junto a quadro de comando

Com equipas interligadas a nível mundial e cooperações com parceiros da indústria, somos o seu parceiro de confiança na área da tecnologia de edifícios e de instalação. Como impulsionadores da digitalização, desenvolvemos sempre os nossos produtos e soluções de acordo com o mais recente estado da arte – com características inovadoras, duráveis e preparadas para o futuro. Descubra o nosso vasto portfólio de produtos para as suas tarefas específicas.

Descubra mais sobre a instalação elétrica e a eletrónica agora
Outras informações
Implemente uma gestão de edifícios baseada na Internet das Coisas com a nossa ajuda

Saiba mais sobre o nosso sistema de gestão de edifícios e o nosso vasto portfólio de produtos para as suas tarefas específicas.

Informe-se agora, sem compromisso
Assistente de serviço ao telefone