Automação de espaços Experimentar virtualmente as soluções de Building IoT! Explore o Industry Solution Center da Phoenix Contact em Bad Pyrmont numa visita panorâmica de 360°. Mova-se virtualmente através do edifício e obtenha uma ideia das possibilidades oferecidas pela nossa gestão de edifícios baseada na Internet das Coisas.
Uma automação do espaço integral e um conceito de iluminação inteligente asseguram o bem-estar individual
Digitalização de espaços e iluminação inteligente Muito mais do que acender/apagar a luz
A luz, temperatura e humidade do ar têm uma grande influência no bem-estar das pessoas e são percebidas de forma diferente dependendo da idade, hábitos e saúde. Assim, por exemplo, um dia de chuva cinzento pode influenciar o estado de espírito das pessoas, a luz brilhante pode provocar dores de cabeça e o ar muito frio ou muito quente pode causar um desconforto significativo.
Também em edifícios, onde cada pessoa passa uma grande parte da sua vida privada ou profissional, a sensibilidade individual define se a luz e os fatores do clima ambiente, tais como a temperatura ou a humidade do ar, provocam uma sensação de desconforto ou bem-estar e se têm efeitos sobre a produtividade ou o desempenho.
Iluminação e obscurecimento inteligentes proporcionam um bom ambiente de trabalho
A nossa solução Emalytics ajuda-o a reconhecer e observar os requisitos do edifício, dependendo da utilização do espaço e do comportamento do utilizador. O comportamento do utilizador deve influenciar a automação do espaço, para permanecer produtivo a longo prazo e reduzir os custos de serviço. Com o nosso sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas, oferecemos-lhe as bases tecnológicas para a sua digitalização individual do espaço.
Iluminação, aquecimento/arrefecimento, ventilação, humidificação, estores, bem como todos os fatores de influência externos, como temperatura exterior, radiação solar, utilização e influência do utilizador, são combinados através de uma automação do espaço integral para um conceito de automação do espaço aberto. Desta forma, consegue-se uma operação dos espaços mais eficiente em termos energéticos e o maior conforto possível para o utilizador.
Com Emalytics o seu edifício não fica limitado em termos de funcionalidades. Pode sempre adaptá-lo às alterações de utilização. O edifício pode ser atualizado e melhorado durante a operação e permanece, assim, adaptável em qualquer momento.
A biblioteca de automação de espaços num relance
Ligação perfeita a drivers de comunicação
- Convencional
- KNX
- Modbus
- Bacnet
- DALI (1/2)
Bloco para luz
- Impulso de corrente
- Luz de escadas
- Redução da luminosidade
- Regulação da luz do dia
- Regulação da luz constante
Bloco para obscurecimento
- Operação local e central
- Integração simples de máquinas automáticas, controlos priorizáveis
- Máquinas automáticas locais e centrais
- Correção do obscurecimento
- Comunicação: SMI convencional
Bloco para regulação individual do espaço
- Consideração da temperatura ambiente, sensor do ponto de condensação, contacto de janela
- Regulador de aquecimento e arrefecimento num bloco
- Saídas como valor de ajuste (0-100%) e como sinal MLP
- Comunicação: convencional e comunicativa
Sete bons motivos para uma iluminação em rede inteligente
- Aumento do conforto do utilizador através da individualização pessoal dos parâmetros do espaço
- Otimização do consumo de energia através de estratégias de regulação inteligentes
- Aumento da segurança no edifício através da integração fácil de cenários de alarme para, p. ex., proteção contra incêndios e tecnologia de segurança
- Identificação de valores inválidos e rejeição dos mesmo nos cálculos posteriores
- Adaptação fácil da iluminação em caso de alteração da utilização do espaço
- Controlo da iluminação dependendo do caso de utilização através de interruptor, computador portátil ou telemóvel
- Integração de aplicações multimédia para iluminação adaptada às necessidades, dependendo da utilização do espaço, da luz do dia e da estação do ano
Sistema de gestão de edifícios Emalytics
Sistema de gestão de edifícios Emalytics A base tecnológica para o seu Edifício Inteligente
Sejam edifícios novos ou a integração eficiente de sistemas já existentes: com o nosso sistema de gestão de edifícios Emalytics, baseado na Internet das Coisas, pode digitalizar o seu edifício e beneficiar de uma engenharia eficiente e um sistema para todas as aplicações.