Vista geral das variantes de arrancadores de velocidade variável

Arrancador de velocidade variável com operação intuitiva

Controlo flexível e energeticamente eficiente de motores assíncronos de corrente trifásica até 7,5 kW: o CONTACTRON Speed Starter, também conhecido como Speed-Starter, representa uma categoria moderna de equipamentos, situando-se entre o arrancador suave clássico e o conversor de frequência. Funcionalidades como o arranque suave, a marcha lenta, o modo de eficiência energética e o controlador de rampa permitem um funcionamento flexível do motor. Com o IO-Link opcional, beneficia de uma integração, parametrização e diagnóstico simplificados. O sistema Safe Torque Off (STO) proporciona segurança adicional.

Integrar de forma simples e flexível o CONTACTRON Speed Starter na rede através do IO-Link. Configure facilmente as funções do variador de frequência através do IO-Link, leia dados de processo e controlo motores assíncronos de corrente trifásica até 7,5 kW.

CONTACTRON Speed Starter: ligação à rede simples e intuitiva através do IO-Link
Ligação à rede simples e intuitiva através do módulo IO-Link
CONTACTRON Speed Starter: elevada flexibilidade graças ao sistema modular Plug and Play
Elevada flexibilidade graças ao sistema modular Plug and Play
CONTACTRON Speed Starter: blocos de função pré-configurados
Blocos de função pré-configurados para o TIA Portal, o Studio 5000 e a PLCnext Technology
CONTACTRON Speed Starter com IO-Link no quadro de comando - Aplicação de intralogística
Arrancador de velocidade variável com IO-Link no quadro de comando: aplicação de intralogística com correias transportadoras

Vantagens

  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas do arrancador de velocidade variável através de uma cablagem simples e um conceito de utilização intuitiva
  • Desligamento seguro graças à funcionalidade Safe Torque Off (STO) integrada
  • Flexibilidade adicional na utilização graças às novas variantes de aparelhos com uma extensão de potência até 7,5 kW
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto a partir de 35 mm de largura total
  • Solução económica com todas as funções necessárias para diferentes velocidades de rotação e arranque suave
  • Possibilidade de regulação da velocidade variável graças à entrada analógica

CONTACTRON Speed Starter: a ponte entre o nível de campo e a sua arquitetura IIoT Comunicação IO-Link em rede para a automação

O módulo IO-Link com capacidade de ligação em rede permite uma comunicação contínua até ao nível de campo. A configuração, o diagnóstico e os dados de estado estão disponíveis a qualquer momento e podem ser facilmente integrados em arquiteturas de controlo e IIoT existentes.

A capacidade de ligação em rede reduz os esforços de engenharia e de cablagem, acelera a colocação em funcionamento através do acesso remoto e cria a base para serviços baseados em dados, como a manutenção preditiva, garantindo simultaneamente uma elevada escalabilidade e preparação para o futuro.

Arrancador de velocidade variável de 7,5 kW na calha metálica do quadro de comando

Mais flexível do que um arrancador suave – menos complexo do que um conversor de frequência Arrancador de velocidade variável até 7,5 kW

Os CONTACTRON Speed Starter são disponibilizados em diversas variantes:

  • classes de potência entre 0,25 e 7,5 kW, com e sem filtro EMC, bem como entrada de rede monofásica ou trifásica
  • Todos os aparelhos a partir de 4,0 kW têm uma ligação de resistência de travagem integrada para este efeito
  • Para além da proteção contra alterações acidentais no equipamento, o CONTACTRON Speed Starter pode ser protegido com um código personalizável

Selecione o produto adequado à sua aplicação.

Vantagens dos arrancadores de velocidade variável

Variantes do arrancador de velocidade variável na calha metálica
O arrancador de velocidade variável é operado manualmente
Arrancador de velocidade variável com ligação para paragem de emergência
Arrancador de velocidade variável na mão
Arrancador de velocidade variável com ícones de todas as funções importantes
Variantes do arrancador de velocidade variável na calha metálica

Utilize opções de aplicação flexíveis graças à gama de potência alargada de 0,25 kW a 7,5 kW. Para além da proteção contra alterações acidentais no equipamento, o CONTACTRON Speed Starter pode ser protegido com um código personalizável. Selecione o produto adequado à sua aplicação.

O arrancador de velocidade variável é operado manualmente

Cablagem simples e conceito de operação intuitivo: a solução Plug and Play permite uma colocação em funcionamento simples. Através do seletor de posição/interruptor rotativo pode ajustar os parâmetros necessários de forma rápida e eficiente. CONTACTRON Speed Starter – a solução intuitiva para uma grande diversidade de aplicações do motor com diferentes velocidades de rotação.

Arrancador de velocidade variável com ligação para paragem de emergência

O CONTACTRON Speed Starter é único na sua classe graças à funcionalidade Safe Torque Off (STO) integrada. Para si, isto significa uma desativação segura de dois canais, sem procedimentos complexos e contactores adicionais. As certificações SIL 3 e PLe garantem a sua segurança.

Arrancador de velocidade variável na mão

Com um formato compacto e uma largura total de apenas 35 mm, o CONTACTRON Speed Starter é, atualmente, o equipamento mais estreito da sua classe no mercado. Graças à maior densidade no quadro de comando poupa custos adicionais.

Arrancador de velocidade variável com ícones de todas as funções importantes

O arrancador de velocidade variável reúne todas as funções básicas do arrancador de motor CONTACTRON de que precisa: arranque, inversão do sentido de rotação, proteção contra sobrecarga e desligamento seguro de motores assíncronos trifásicos. Executam até quatro velocidades de rotação fixas, bem como o arranque e desaceleração suaves do motor com binário total. Pode utilizar a entrada analógica para definir a velocidade de forma variável e também definir uma frequência mínima e máxima para a sua aplicação.

Arrancador de velocidade variável CONTACTRON-Speed: ligar, ajustar e arrancar

Saiba mais aqui sobre o CONTACTRON Speed Starter – a solução intuitiva para uma grande diversidade de aplicações do motor com diferentes velocidades de rotação.

Conceito de operação Clique nos hotspots para descobrir o conceito de operação simples e intuitivo.

Mapa de imagem interativo: unidade de comando do arrancador de velocidade variável – vista frontal
CURRENT
Ajuste da corrente nominal do motor através das teclas de setas com subsequente confirmação (botão Set-Reset).
RAMP
Definição de rampa separada para movimentos ascendentes e descendentes do motor.
RAMP
STATUS
Indicação do estado do motor (sentido de rotação, sinal de controlo, frequência, corrente, tensão, potência e Cos-Phi).
SPEED1
Ajuste da velocidade e do sentido de rotação de Speed 1 através das teclas de setas com subsequente confirmação (botão Set-Reset).
SPEED1
SPEED2
Ajuste da velocidade e do sentido de rotação de Speed 2 através das teclas de setas com subsequente confirmação (botão Set-Reset).
SPEED2
OPTIONS
São possíveis outros ajustes de parâmetros opcionais.

Resumo de todas as funções Clique nos hotspots para descobrir as diversas funções.

Mapa de imagem interativo: CONTACTRON Speed Starter com 6 ícones de função
Safe Torque Off
A função de segurança integrada permite a utilização em aplicações de paragem de emergência de segurança.
Início da inversão
Inversão do sentido de rotação através do botão diretamente no equipamento.
Diferentes velocidades de rotação
As velocidades de rotação podem ser ajustadas e alteradas conforme desejado.
Função de rampa
Arranque e paragem suaves ajustáveis do motor.
Arranque direto
Comando simples diretamente por placas de saída de CLP de 24 V ou a saída de 24 V do equipamento.
Proteção do motor
Proteção prática através do ajuste flexível da corrente nominal do motor, incluindo a função de reposição remota.

Resumo de todas as características Clique nos hotspots para descobrir as diversas características.

Mapa de imagem interativo: variantes arrancador velocidade variável CONTACTRON - Flutuante c/ventilador e placa de blindagem
Variantes com ventilador
Manutenção especialmente fácil graças a ventilador intercambiável.
Variantes com ventilador
Safe Torque Off (STO)
O CONTACTRON Speed Starter é único na sua classe graças à funcionalidade Safe Torque Off (STO) integrada. Para si, isto significa uma desativação segura de dois canais, sem procedimentos complexos e contactores adicionais. As certificações SIL3 e PLe garantem a sua segurança.
Safe Torque Off (STO)
Conceito de operação intuitivo
Graças à unidade de comando simples, composta por um interruptor rotativo e três botões, bem como um ecrã, é possível efetuar todas as configurações necessárias de forma especialmente intuitiva.
Conceito de operação intuitivo
Push-in Technology
Encaixe fácil: aproveite as vantagens da tecnologia de encaixe direto push-in: redução de até 50% das forças de inserção e cablagem sem ferramentas.
Push-in Technology
Montagem em calha metálica
Os equipamentos são montados e desmontados na calha metálica DIN sem ferramenta.
Montagem em calha metálica
Montagem na parede traseira
Graças ao sistema de montagem, os equipamentos podem ser fixados de forma tradicional pela frente ou pela lateral à parede traseira.
Montagem na parede traseira
Economia de espaço no quadro de comando
Com um formato compacto e uma largura total de apenas 35 mm, o CONTACTRON Speed Starter é, atualmente, o equipamento mais estreito da sua classe no mercado. Graças à maior densidade no quadro de comando poupa custos adicionais.
Economia de espaço no quadro de comando
Variantes com dissipador de calor
Arrefecimento sem desgaste e sem ruído dos equipamentos.
Variantes com dissipador de calor
Classe de potência 0,25 – 7,5 kW
Os CONTACTRON Speed Starter são disponibilizados em diversas variantes nas classes de potência entre 0,25 e 7,5kW.
Chapa de blindagem para cabos de controlo
Chapas de blindagem para cabos de controlo para CONTACTRON Speed Starter de 35 e 45 mm de largura.
Chapa de blindagem para cabos de controlo
Chapa de blindagem para cabos de saída do motor
Montagem opcional na chapa de blindagem para cabos de controlo para o apoio da blindagem dos cabos de saída do motor.
Chapa de blindagem para cabos de saída do motor
E-paper
Dispositivos de comutação eletrónica e arrancador de motor

Descubra o nosso portfólio: arrancadores de motor híbridos para ligar e inverter a rotação de motores, acionadores de motor para motores de corrente contínua, bem como arrancadores de velocidade variável com arranque suave e STO. Os disjuntores DC protegem, monitorizam e comutam cargas elevadas de corrente contínua de forma fiável.

Abrir E-paper
Brochura do produto Arrancadores de motor e dispositivos de comutação eletrónicos, com versão online para tablet

Novos produtos

Arrancador de velocidade variável até 7,5 kW na calha metálica

Arrancador de velocidade variável até 7,5 kW

Operação intuitiva com função STO

Agora, o CONTACTRON Speed Starter também está disponível para motores até 7,5 kW. Beneficie da configuração intuitiva das rampas de ajuste variável e de até quatro velocidades fixas. A entrada analógica e a função STO integrada oferecem flexibilidade e segurança.

Características principais

  • Controlo de motores assíncronos de corrente trifásica até 7,5 kW
  • Entrada analógica
  • Rampas parametrizáveis e até 4 velocidades ajustáveis
  • Compatível com SIL 3 e PLe
  • Ligação da resistência de travagem a partir de 4,0 kW
  • Opcionalmente com filtro EMC integrado
  • Blocos de função adequados na PLCnext Library

Vantagens

  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas graças a cablagem fácil e conceito de operação intuitivo
  • Flexibilidade graças à nova classe de potência até 7,5 kW
  • Desativação segura graças à funcionalidade Safe-Torque-Off (STO) integrada
  • Operação eficiente graças a rampas parametrizáveis e até quatro velocidades ajustáveis
  • Possibilidade de ajuste da velocidade variável graças à entrada analógica