Comunicação segura em aplicações de energia

Com os produtos do sistema COMPLETE line pode criar uma infraestrutura de comunicação potente e segura dentro da sua aplicação energética. Os routers de segurança protegem as suas soluções de automação contra ataques externos. Os componentes de infraestrutura Ethernet garantem uma comunicação fiável em ambiente industrial.

Criação de soluções para a comunicação segura em aplicações de energia

Criação de soluções para a comunicação segura em aplicações de energia
Comunicação móvel
Ligue a sua aplicação à sala de comando central para um acesso mesmo remoto. Caso não exista uma comunicação com fios para esta finalidade, está disponível uma comunicação portátil, sem fios, com o TC ROUTER.
Saber mais
Comunicação móvel
Proteção contra sobretensão
A par da comunicação segura, a proteção da rede de comunicação contra danos físicos causados por sobretensões oferece segurança adicional. Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias DT-LAN evitam danos nos seus dispositivos Ethernet.
Saber mais
Proteção contra sobretensão
Comunicação DSL
Através de ligação por cabo ou à base de fibra de vidro pode ter acesso fiável à sala de comando, mesmo quando esta se encontra afastada. O TC Extender Modem é a opção para uma ligação segura e direta através de DSL.
Saber mais
Comunicação DSL
Comunicação segura
A utilização da Internet na indústria da energia exige uma proteção especial contra hackers e intrusos. Os routers de segurança mGuard oferecem-lhe a tecnologia VPN e de Firewall necessária para proteger a rede local contra ameaças da Internet e garantir uma comunicação segura.
Saber mais
Comunicação segura
Switches
Os switches constituem o ponto de ligação central com todos os equipamentos Energy Automation para uma comunicação fiável dentro da aplicação local. Os switches geríveis são particularmente adequados para os requisitos destas aplicações. Cumprem também as especificações da norma IEC 61850, cada vez mais exigida.
Saber mais
Switches
Infraestrutura de comunicação
Para integrar dispositivos adicionais na rede de comunicação local, a Phoenix Contact oferece-lhe conversores multimédia versáteis, cabos Patch e caixas de junção como parte da solução completa para cada aplicação.
Saber mais
Infraestrutura de comunicação

Entrevista: Comunicação segura em aplicações de energia

Entrevista: Comunicação segura em aplicações de energia
Comunicação segura em aplicações de energia YouTube