Alimentação de tensão auxiliar fiável

Com os produtos do sistema COMPLETE line pode criar uma alimentação de tensão auxiliar fiável para a sua aplicação de energia, evitando assim falhas inesperadas na instalação.

Estrutura de uma alimentação de tensão auxiliar fiável para redes de energia

Estrutura de uma alimentação de tensão auxiliar fiável para redes de energia
Proteção contra sobretensão
As sobretensões podem danificar as instalações secundárias (secondary equipment). As sobretensões de descargas atmosféricas podem ser acopladas através de transformadores de corrente ou de tensão; assim, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias aumentam a fiabilidade e disponibilidade da instalação. Por isso, recomendamos a aplicação de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 1 + 2 da família de produtos SEC.
Saber mais
Proteção contra sobretensão
Fonte de alimentação
As fontes de alimentação QUINT são a solução fiável que responde na perfeição aos requisitos do setor energético, incluindo a conversão AC/DC e DC/DC conforme necessário. Em combinação com as nossas baterias é possível instalar fontes de alimentação ininterrupta potentes (UPS).
Saber mais
Fonte de alimentação
Redundância
Estruturas redundantes são a solução comprovada para garantir a máxima disponibilidade, mesmo no caso de falha de uma fonte de alimentação individual. O QUINT POWER oferece os módulos necessários para uma alimentação de tensão auxiliar redundante. Além disso, esta estrutura torna possíveis várias opções de monitorização e manutenção preventiva.
Saber mais
Redundância
Distribuição de potencial
Os bornes de distribuição de potencial compactos PTRVB… criam distribuições de potencial com até 32 ligações em espaços pequenos, que podem ser ampliadas para blocos de distribuição de potencial através de pontes montáveis. Graças à tecnologia de ligação push-in sem ferramenta, a instalação decorre de forma rápida e confortável.
Saber mais
Distribuição de potencial
Proteção de equipamentos
Uma proteção de equipamentos fiável protege o sistema de 24 DC contra danos resultantes de curto-circuito. O portfólio COMPLETE line oferece diferentes variantes dependendo da aplicação. Para uma desativação particularmente fiável, recomendamos o disjuntor de proteção termomagnético com tecnologia SFB, a combinação perfeita para as nossas QUINT power supplies.
Saber mais
Proteção de equipamentos
Distribuição de potencial
Os blocos de distribuição de potencial PTFIX prontos a ligar permitem uma montagem rápida, sem ligação em ponte manual, com uma economia de tempo de até 80 %. Os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de ligação estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação intuitiva e segura.
Saber mais
Distribuição de potencial

Uma alimentação de tensão auxiliar fiável e estável é fundamental para uma operação sem interrupções da subestação. Uma proteção contra sobretensão de alto desempenho ajuda a promover este objetivo, desviando de forma segura as sobretensões transitórias. As soluções inovadoras para a distribuição de potencial AC ou DC reduzem a necessidade de espaço no quadro de comando e o tempo de instalação. Se necessário, as soluções redundantes ou baterias complementam a fonte de alimentação DC, garantindo assim a alimentação de 24 V mesmo em situações críticas. Em caso de curto-circuito, os disjuntores de proteção relativos à função reduzem as consequências negativas de avarias no sistema completo.

Entrevista: Alimentação de tensão auxiliar fiável

Entrevista sobre as particularidades de uma alimentação de tensão auxiliar redundante para aplicações de energia
Alimentação de tensão auxiliar redundante para aplicações de energia YouTube