Tecnologia de ligação de equipamentos para a tecnologia de monitorização e segurança

Elevada segurança de ligação para equipamentos inteligentes

Boa ligação sempre que necessário.

Encomendar agora amostras
Câmara de monitorização a 360° com tecnologia de ligação
Vista exterior de um edifício moderno

Visita guiada digital 3D das nossas soluções de ligação na automação de edifícios

Caminhe juntamente connosco por um edifício completamente automatizado. Na visita guiada 3D pode descobrir como as soluções de ligação e os invólucros lhe oferecem inúmeras vantagens.

Vantagens

  • Interligação inteligente: comunicação de equipamentos graças a ligações adequadas para protocolos baseados em IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
  • Portefólio de produtos abrangente: tecnologia de ligação e invólucros eletrónicos para equipamentos na automação de edifícios
  • Para além do que é standard: designs individuais para equipamentos inteligentes do equipamento técnico de edifícios
  • Serviços de excelência: aconselhamento competente e Design-in-Support para soluções rápidas de ligação

Soluções de ligação de equipamentos para a tecnologia de monitorização e segurança


Edifício com gestão de edifícios na Phoenix Contact

Fácil interligação da tecnologia de monitorização e segurança Beneficie de ligações estáveis – desde o equipamento de campo até ao sistema de gestão de edifícios

Para a operação segura e permanente de edifícios, a tecnologia de edifícios e a tecnologia de segurança têm de poder ser instaladas e mantidas de forma simples. Os bornes e conectores de encaixe para placa de circuito impresso, conectores de dados, bem como invólucros eletrónicos da Phoenix Contact oferecem inúmeras soluções para aplicações críticas em termos de segurança no equipamento técnico de edifícios (ETE), tais como para sistemas de câmaras e monitores e instalações de alarme contra intrusão e incêndios.

Para além do fator da crescente interligação das instalações, é importante que a tecnologia não exija demasiado dos instaladores e dos operadores. Deste modo, é possível evitar falhas já durante a instalação e assegurar uma manutenção fácil para o operador durante a vida útil.

Ligação para luzes de vias de emergência

Conector para placa de circuito impresso com ligação push-in numa luzes de via de emergência

Ligações para luzes de vias de emergência

As luzes de vias de emergência baseiam-se em tecnologia LED. Elas requerem uma excelente qualidade e fiabilidade dos produtos instalados. Os conectores para placa de circuito impresso COMBICON da série PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP com ligação push-in são ideais para estas aplicações. Resumo das principais vantagens:

  • A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta
  • Maior espaço de aperto possível com tamanho de componente pequeno
Bornes para placa de circuito impresso THR num sistema de extração de fumo

Bornes para placa de circuito impresso THR num sistema de extração de fumo

Ligações para sistemas de extração de fumo

Com os bornes para placa de circuito impresso THR COMBICON SPT-THR 2,5 beneficia da melhor qualidade no que diz respeito aos sistemas relevantes para a segurança da tecnologia de ligação. Resumo das principais vantagens:

  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta
  • A operação e a ligação de condutor a partir de um só sentido permitem a integração no painel frontal dos equipamentos.
  • Desenvolvido para a integração em solda SMT
Tecnologia de ligação num botão de alarme de incêndio

Conector para placa de circuito impresso com ligação de parafuso num botão de alarme de incêndio

Ligações para botões de alarme de incêndio

Os conectores para placa de circuito impresso da série PT 1,5/..-PVH oferecem soluções seguras na tecnologia de ligação de sistemas relevantes para a segurança. Resumo das principais vantagens:

  • Este princípio de ligação reconhecido permite uma utilização em todo o mundo.
  • Aquecimento reduzido graças à máxima força de contacto
  • Possibilidade de ligação horizontal e vertical para uma disposição ideal do condutor
 Conector para placa de circuito impresso com ligação de parafuso num detetor de fumo

Conector para placa de circuito impresso com ligação de parafuso num detetor de fumo

Ligações para detetores de fumo

Os conectores para placa de circuito impresso da série PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP com ligação de parafuso são as soluções ideais para a utilização em invólucros eletrónicos de dois componentes. Resumo das principais vantagens:

  • Idealmente adequados para invólucros eletrónicos de dois componentes
  • Encaixáveis no invólucro de equipamentos graças à geometria CLIP
  • Maior espaço de aperto possível com tamanho de componente pequeno

Ideal para estas aplicações relevantes para a segurança O nosso portfólio de produtos oferece soluções versáteis para diversas aplicações. Entre estas incluem-se:

HMI
Single Pair Ethernet
Controlador
Sistemas de notificação e monitorização
AMOSTRAS GRATUITAS
Teste ligações de equipamentos para a automação de edifícios

Gostaria de experimentar a tecnologia de ligação de equipamentos para edifícios inteligentes? Escolha várias amostras e encomende já o seu conjunto de amostras personalizado. Receberá um aconselhamento competente sobre a utilização direcionada na sua aplicação. Agradecemos a sua compreensão por apenas enviarmos estas amostras de alta qualidade para empresas.

Encomendar amostras gratuitas
Vista interior de um edifício automatizado

Referência


Controlador para a automação de espaços

Invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Um invólucro de ligação frontal para edifícios inteligentes: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH aposta nos invólucros eletrónicos ME-IO no sistema de automação de espaços Open.Room. Em conjunto com a Phoenix Contact, a Neuberger adaptou o invólucro aos seus requisitos especiais.