Monitorização de válvulas Basta transmitir as informações das posições das válvulas para o seu controlador sem fios e em tempo real.
Desafio
Monitorização de válvulas manuais
As válvulas manuais são utilizadas em grande número em unidades de processamento. Permitem dosear e controlar fluidos, ar ou gases. Dependendo do passo de produção, as válvulas manuais têm de ser colocadas na posição correta pelo pessoal da instalação, especialmente em instalações existentes. Utilizando listas de controlo, os colaboradores percorrem as extensas instalações e preparam o arranque, o enxaguamento ou a limpeza da instalação de produção. As operações incorretas podem provocar falhas de produção ou avarias. Para evitar estas operações incorretas, é possível monitorizar facilmente a posição de abertura/fecho das válvulas manuais.
Solução
Compilar dados da área com atmosfera potencialmente explosiva através de sistema I/O de segurança intrínseca
A arquitetura apresentada a título de exemplo mostra um sistema de monitorização de válvulas baseado em subestações descentralizadas para registo de sinais na zona 0 ou 1. A estrutura de uma subestação local (estação do servidor) é composta por uma fonte de alimentação, o módulo sem fios e os módulos de entrada de segurança intrínseca. A quantidade de módulos I/O é determinada pela aplicação. O sistema é modular. É possível uma expansão através do bus local.
Possibilidades de intervenção melhoradas
A modernização com interruptores de fim de curso NAMUR e a transferência das informações de I/O para o controlador permitem bloqueios do software. Aproveite as vantagens dos nossos quadros de comando pré-montados. Assim, na sala de controlo dispõe sempre de uma vista geral das posições das válvulas e simultaneamente de um diagnóstico dos sensores e da cablagem.
Expanda a solução com vários tipos de sinais. Entre eles contam-se, p. ex., as temperaturas, pressões ou caudais.
Contacto
Produtos
Ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.