Time-Sensitive Networking (TSN) como pioneiro da IA

14.11.2023
Sistema TSN completo para aplicações de IA

Na feira de automação SPS em Nuremberga, Alemanha, a Phoenix Contact apresenta pela primeira vez um sistema TSN contínuo, composto por um controlador e switches geríveis para Profinet. O sistema TSN permite a realização de redes convergentes de IT/OT, incluindo para aplicações de IA como a aprendizagem automática.

Atualmente, as aplicações de IT e OT são frequentemente realizadas em redes separadas, de modo a não as sobrecarregar e a garantir uma comunicação crítica em tempo real. Uma rede convergente utilizada de igual modo por aplicações de IT e OT tem um elevado potencial, muitas vezes não utilizado. Uma rede convergente é particularmente útil para aplicações de IA, como a deteção de anomalias ótica: grandes quantidades de dados têm de ser transportadas do campo para a IA, enquanto o resultado da operação da IA afeta o processo a controlar em tempo real. A sincronização temporal de alta precisão é essencial para o processamento e avaliação dos dados distribuídos a partir do campo. A tecnologia TSN permite esta convergência de redes com várias ferramentas. Para utilizar o potencial acima mencionado, a Phoenix Contact apresenta um sistema TSN baseado em um controlador baseado na PLCnext Technology e em switches geríveis. O Profinet é utilizado como protocolo em tempo real. Os switches geríveis estão agora também disponíveis em versões com uma ligação de fibra ótica.

Todos os equipamentos suportam funções TSN, como a Quality of Service, a Pre-Emption, a sincronização precisa do tempo com PTP e a comunicação síncrona. Tal permite que os benefícios do TSN sejam utilizados no ambiente Profinet sem alterar a visão da aplicação. Os equipamentos Profinet existentes também podem ser utilizados sem alterações.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications