Routers de segurança potentes para redes OT

14.11.2023
Rede OT num pavilhão de produção

Os routers de segurança da família de produtos mGuard da Phoenix Contact protegem as redes OT industriais contra o acesso não autorizado de pessoas ou de software maligno. As novas variantes FL MGUARD 2105 e FL MGUARD 4305 com switch integrado serão apresentadas pela primeira vez na SPS 2023.

Os novos routers de segurança Gigabit permitem controlar e proteger a comunicação numa rede de produção. Máquinas, sistemas ou instalações estão protegidos contra ciberataques ou manipulações.

A família de produtos mGuard impressiona pela sua elevada velocidade de processamento. Os equipamentos atingem uma taxa de transferência de dados de quase 1000 Mbps. Como resultado, os routers de segurança mGuard asseguram um elevado nível de segurança sem comprometer o desempenho da rede. Para além da elevada velocidade de processamento, os routers têm funções de segurança abrangentes, como uma firewall integrada que filtra o tráfego de dados na rede. A comunicação indesejada e os acessos acidentais a participantes da rede são bloqueados. A segmentação das redes também permite verificar e controlar a troca de dados entre os segmentos individuais. Os segmentos individuais da rede são assim protegidos contra volumes de dados excessivos, sobrecarga da rede e acesso não autorizado. A manutenção remota segura também é possível com os routers de segurança mGuard. A comunicação VPN encriptada permite que máquinas ou sistemas sejam mantidos remotamente através de qualquer rede. Uma função de firewall no túnel VPN aumenta adicionalmente a segurança. As novas variantes são ideais para empresas de fabrico de máquinas e integração de sistemas, bem como para operadores de sistemas.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications