Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para invólucros de perfil de extrusão UM
O suporte Evaluation (EVA) Board para os invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC e UM-PRO da Phoenix Contact é um sistema de retenção flexível e ajustável para alojar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos. O sistema pode ser montado num perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact.
As travessas podem ser deslocadas no perfil. O dispositivo para alojar a placa de circuito impresso pode ser ajustado individualmente, dependendo do padrão de orifícios da placa de circuito impresso. Isto permite deslocar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos e formas no perfil UM. O bloqueio da placa de circuito impresso é efetuado através de um mecanismo de encaixe ou de parafuso. Também é possível combinar com placas de circuito impresso no perfil. O suporte Evaluation (EVA) Board para UM-BASIC e UM-PRO oferece um elevado nível de flexibilidade e permite a utilização de uma grande área da placa de circuito impresso em pouco espaço de montagem.