Proteção de equipamentos eletrónicos para consumidores de 48 V

22.01.2024
Três disjuntores de proteção de um canal PTCB ligados entre si para aplicações de 48 V

Com os novos disjuntores de proteção de um canal PTCB da Phoenix Contact, agora também é possível a proteção eletrónica de cargas com uma tensão de alimentação de 48 V DC.

A proteção de equipamentos pode ser combinada com o portfólio de réguas de bornes CLIPLINE. Os disjuntores podem ser rápida e facilmente integrados, e ligados entre si, à distribuição de potencial, usando acessórios padrão para réguas de bornes. A largura total de 6,2 mm é compatível com o portfólio de réguas de bornes e poupa espaço necessário na calha DIN. O disjuntor de proteção está disponível com um valor nominal fixo de 2 A ou com uma corrente nominal ajustável no intervalo de 1 a 6 A. Isto permite a adaptação flexível da corrente nominal à aplicação e reduz os custos de armazenamento. O LED colocado na frente com cores intuitivas de semáforo, bem como o contacto de sinal sem potencial de terra tornam o estado da aplicação transparente para os utilizadores, tanto no local como remotamente. Tal facilita a deteção inequívoca de erros e apoia a localização exata de erros e a rápida reposição da disponibilidade. A curva característica de disparo de vários níveis com deteção dinâmica de curto-circuito está otimizada para o arranque de diferentes cargas.

Além das réguas de borne CLIPLINE, os disjuntores PTCB podem ser combinados com as fontes de alimentação QUINT ou TRIO de 48 V DC da Phoenix Contact e resultam, assim, num conceito global fiável de 48 V DC.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications