PLC de segurança para Profisafe

14.11.2023
Safety PLC

O novo controlador de segurança AXC F XT SPLC 3000 da Phoenix Contact é operado como módulo de expansão no lado esquerdo dos PLCnext Control AXC F 2152 ou AXC F 3152. Complementa o portfólio PLCnext com um potente PLC de segurança para participantes Profisafe em redes Profinet. O controlador de segurança pode ser utilizado em aplicações até à categoria de segurança SIL3, de acordo com a norma IEC 61508/61511, e PLe, de acordo com a norma EN ISO 13849-1.

O SPLC 3000 pode comunicar com um máximo de 300 F-Devices como F-Host e atuar simultaneamente como F-Device. O controlador de segurança está totalmente integrado no ecossistema aberto da PLCnext Technology e oferece um elevado grau de modularidade em combinação com as extensões Profisafe I/O do Axiobus, que podem ser alinháveis no lado direito. As potentes CPUs de segurança baseadas em ARM, concebidas de forma redundante, têm uma frequência de relógio de 800 MHz para o canal 1 e 600 MHz para o canal 2.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications