Novos routers industriais de rede móvel de exterior

31.03.2025
Família de produtos Cellulink

A Phoenix Contact amplia o seu portfólio de comunicação remota com routers industriais de rede móvel de exterior. A família de produtos Cellulink liga equipamentos compatíveis com a rede em todo o mundo à rede móvel e é certificada conforme IEC 62443-4-2.

Os routers e as antenas são combinados em equipamentos compactos e, deste modo, podem ser montados no quadro de comando, num painel ou num poste. Os equipamentos são alimentados com Power over Ethernet, permitindo uma instalação rápida e fácil com apenas um cabo Ethernet. O conceito tudo-em-um poupa custos com antenas de rede móvel e cabos de antena adicionais, bem como espaço no quadro de comando e tempo na instalação. Os produtos dispõem de várias funções de cibersegurança, além de certificação conforme IEC 62443-4-2. Deste modo, estão perfeitamente preparados para o Regulamento Ciber-Resiliência.

Cada equipamento suporta Dual SIM e reserva de fornecedor, bem como GNSS (Global Navigation Satellite System) para o posicionamento preciso e a sincronização de data/hora. As configurações e atualizações de firmware são realizadas de modo conveniente através da gestão baseada na web, uma REST-API e a gestão abrangente de dispositivos e atualizações. A família de produtos Cellulink está dividida em três classes de equipamentos, que diferem apenas em termos de tecnologia e desempenho:
• Com um módulo LTE CAT1 europeu, a série 2000 oferece um acesso económico e fiável à conectividade de rede móvel, bem como uma taxa de transferência de dados suficiente para a maioria das aplicações mais pequenas.
• A série 4000 está equipada com um módulo LTE CAT4 global e abrange todas as aplicações LTE comuns. Estes equipamentos podem ser utilizados a nível internacional e fornecem uma taxa média de transferência de dados.
• Com um módulo 5G global, a série 6000 representa a classe de potência mais elevada. Estes equipamentos estão otimizados para uma taxa de transferência de dados muito elevada e baixas latências e podem ser utilizados em redes 5G públicas e privadas em todo o mundo.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications