Novos conectores da serie PC 6 com ligação de parafuso

20.02.2024
Conectores PC 6

O programa de conectores para placas de circuitos impressos para a eletrónica de potência da Phoenix Contact será ampliado. Com os novos conectores para placas de circuitos impressos PC 6, a tecnologia de ligação clássica com ligação de parafuso também fica disponível para a nova frente de encaixe com proteção de choque ampliada.

A maior segurança ao toque, em conformidade com a norma IEC/UL 61800-5-1, oferece uma segurança acrescida. Juntamente com as réguas básicas protegidas contra o toque, as saídas das placas de circuito impresso e dos equipamentos com proteção contra toque são realizadas com apenas um conector. Assim, os conectores invertidos deixam de ser necessários.

A nova série PC 6 está disponível com os números de polos de dois a seis. Além das versões padrão, sem bloqueio do conector e da régua básica, há uma variante com flange central. O flange central permite poupar muito espaço em comparação com o flange roscado convencional. Está codificado por cores e permite uma operação intuitiva.

Os conectores com uma secção transversal nominal de 6 mm² num passo de 7,62 mm têm uma capacidade de condução de corrente de 41 A. Eles têm a mesma frente de encaixe que os conectores LPC 6 com tecnologia de conexão de alavanca que economiza tempo e as bases de bus PC 6/ ...-ST-BUS para facilitar a ligação em loop de potenciais. As famílias de conectores são compatíveis com as novas réguas básicas PC 6. Para além das réguas básicas padrão para solda por onda, também estão disponíveis réguas básicas THR para integração no processo de solda SMT.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications