Conectores para a ligação de motores de estores, toldos e persianas

20.02.2024
Conectores para a ligação de motores de estores, toldos e persianas

Os conectores de instalação montáveis QPD STAK 3 e QPD STAS 3 da Phoenix Contact facilitam a instalação elétrica. Foram especialmente desenvolvidos para a ligação de motores de estores, toldos e persianas.

A ligação de potência é implementada rápida e facilmente no lado do campo através do conector QPD STAK 3. Do lado do equipamento é utilizado o QPD STAS 3. A respetiva montagem é muito prática, por meio da tecnologia de deslocamento do isolamento IDC, sem ferramenta especial nem descarnagem. A instalação elétrica é concluída em pouco tempo de forma segura e sem erros. As situações de instalação frequentemente difíceis de alcançar exigem não só uma ligação simples, mas também uma ligação robusta e duradoura. Os conectores de instalação QPD STAK/STAS 3 foram concebidos para satisfazer estes requisitos. Os invólucros à prova de salpicos de água e pó garantem um elevado nível de proteção em áreas exteriores, são seguros contra cargas de tração e impressionam pela sua resistência ao impacto. Nem mesmo as temperaturas extremas ou os raios UV podem danificar a distribuição de energia.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications