Extensão do portfólio de segurança – Módulos IO seguros para Failsafe sobre Ethercat
20.02.2024
Para a implementação de um sistema seguro, a Phoenix Contact oferece dois novos módulos IO Safety para Safety over Ethercat (FSoE) em formato compacto.
O Safety over Ethercat (FSoE) estabeleceu-se como um importante protocolo de segurança, a par do PROFIsafe. A Phoenix Contact apoia esta tendência de mercado com a família compacta AXL SE. Em combinação com o acoplador de bus Ethercat, é possível implementar soluções de segurança baseadas em FSoE de forma simples e com economia de espaço. O módulo AXL SE FSDI8/3 é composto por oito entradas digitais seguras com tecnologia de ligação de três condutores. O módulo AXL SE FSDO4/2 dispõe de quatro saídas digitais de até 2 A.
Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com