Nova proteção contra sobretensão para aplicações APL

31.03.2025
Equipamento APL de proteção contra sobretensões transitórias Termitrab complete em calha metálica

A nova proteção contra sobretensão para aplicações SPE e APL da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact cumpre as normas internacionais e oferece uma proteção abrangente para áreas com atmosfera potencialmente explosiva na automação de processos.

A Phoenix Contact oferece agora dois novos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para os requisitos dos sistemas Ethernet de dois fios e Advanced Physical Layer (APL) na tecnologia de processos. Os novos equipamentos cumprem as especificações elaboradas em conjunto pela organização de utilizadores Profibus, a ODVA, o FieldCom Group e a OPC Foundation. Suportam uma taxa de dados de 10 Mbps e dispõem de abrangentes certificações internacionais, incluindo ATEX e IECEx. Isto permite uma utilização segura em partes da instalação protegidas contra explosão. Como destaque especial, um dos artigos também tem certificação como equipamento 2-WISE, o que permite a fácil integração em circuitos APL intrinsecamente seguros. Os produtos também oferecem a opção de integrar a blindagem do cabo num terceiro nível de borne existente. A proteção contra sobretensão encaixável é facilmente substituída no caso de uma sobrecarga, sem ter de desmontar toda a instalação. Com uma largura total de apenas 6 mm, os produtos poupam espaço e são perfeitamente adequados para a utilização em caixas de distribuição no exterior.

Uma indicação de estado integrada no equipamento de proteção permite a monitorização direta do estado do equipamento no local. A pedido, o estado é ser transmitido para a sala de comando através de módulos de sinalização remota disponíveis como opção, para que os utilizadores tenham sempre o controlo total sobre a proteção das aplicações de sinal.
Ambos os artigos já cumprem os futuros requisitos da nova norma internacional IEC 61643-21.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications