Sistemas modulares de local de trabalho para processos eficientes na construção de quadros de comando

31.03.2025
Sistema de local de trabalho CLIPX basic LINE

Os sistemas de local de trabalho CLIPX basic LINE da Phoenix Contact permitem configurar com facilidade locais de trabalho individuais para um trabalho eficiente e ergonómico. O sistema modular permite a adaptação ou ampliação flexíveis dos locais de trabalho, p. ex., com o software de assistência ao operador clipx Engineer assemble para a montagem de réguas de bornes.

Graças à escalabilidade, os acessórios podem ser integrados em locais de trabalho existentes ou combinados com as estações de trabalho básicas ergonómicas da Phoenix Contact. Os locais de trabalho concebidos de forma ergonómica podem ser utilizados conforme necessário e ajudam na otimização sustentável dos processos de produção. A disposição estruturada dos componentes permite uma disponibilização eficiente de material.
Para além da ergonomia melhorada, a produtividade aumenta com a redução dos tempos de procura e de erros. Os sistemas modulares de local de trabalho da CLIPX basic LINE oferecem soluções fáceis de implementar e individualmente adaptadas para otimizar os processos de produção na construção de quadros de comando. A configuração e personalização flexíveis permitem locais de trabalho ergonómicos e estruturados com um fluxo de trabalho melhorado. Deste modo, apenas um pequeno esforço permite obter um rápido aumento da eficiência e uma otimização rápida de processos. Os sistemas de local de trabalho especialmente concebidos para a construção de quadros de comando baseiam-se em anos de experiência e know-how em aconselhamento de processos, bem como na colaboração bem-sucedida com clientes. A partir destas soluções comprovadas, a Phoenix Contact criou um "padrão" que foi concebido de forma ideal para os processos na construção de quadros de comando, mas que ainda pode ser adaptado a diferentes requisitos.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications