Monitorização da proteção contra sobretensão para interfaces de sinal
Os cabos de sinal são como vias nervosas em instalações técnicas. Por isso, é muito importante proteger estas partes da instalação contra sobretensões causadas por operações de comutação ou descargas atmosféricas. Esta proteção pode ser implementada com uma economia de espaço especial com os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact.
Muitas vezes, os componentes de proteção são instalados em vários quadros de comando ou no campo. Assim, uma inspeção visual permanente dos dispositivos de proteção no local consome muito tempo ou é parcialmente impossível. Os módulos de sinalização remota da família de produtos TERMITRAB complete permite monitorizar agora até 50 equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias. Assim, é registado o estado de todos os módulos de proteção e, em caso de uma falha, é emitido como alarme para um contacto de sinal central. Além disso, estes módulos de sinalização remota também permitem monitorizar os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias da família CLIXTRAB.