Cablagem economizadora de espaço com minibornes de vários níveis

26.09.2023
Minibornes de dois níveis na calha metálica NS 15

Os minibornes são especialmente adequados para a montagem em pequenos invólucros de distribuição e de junção, ou em painéis de controlo. Uma novidade da Phoenix Contact são os minibornes de dois níveis MUTTB que permitem concretizar uma cablagem com extrema economia de espaço.

A tecnologia de ligação de parafuso também permite a ligação de vários condutores. Apesar do seu formato muito compacto, os bornes possuem eixos funcionais nos dois níveis e, por isso, podem ser usados de forma flexível. Nos eixos funcionais, podem ser montados jumpers e conectores de teste padronizados do sistema de régua de bornes CLIPLINE complete. Os níveis são jumpeados com facilidade através de jumpers de nível compatíveis e variantes jumpeáveis. Está disponível um total de quatro ranhuras de marcação altas e exteriores para alojar material de marcação alto. A marcação de todos os pontos de ligação resulta numa boa inteligibilidade. Os minibornes de dois níveis podem ser montados nas calhas DIN 15 e DIN 35.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications