Monitorização ambiental como base para uma irrigação orientada para a procura
A utilização correta da água como recurso sempre foi importante, mas ainda mais em tempos de alterações climáticas. Uma monitorização ambiental abrangente é o primeiro passo para tornar mais fáceis de gerir fenómenos extremos como as inundações ou a seca. No ambiente urbano, por exemplo, a humidade do solo é medida em espaços verdes. Isto permite a realização de uma irrigação orientada para a procura.
O novo sensor de humidade do solo sem fios PMD EM da Phoenix Contact faz parte de uma rede LoRaWAN abrangente e pode ser adaptado individualmente a qualquer tipo de solo através de uma parametrização simples. A adaptação assegura a interpretação correta dos valores de humidade do solo. Quer o solo seja argiloso ou arenoso, a quantidade de humidade disponível varia em função do tipo de solo e o teor de água registado deve ser interpretado corretamente. O sensor de 30 cm de comprimento fornece o teor volumétrico de água do solo em percentagem. Podem ser armazenados no sensor e disponibilizados ao servidor LoRaWAN a cada hora até seis valores de medição. O sensor também regista a temperatura perto do chão.
O sensor de humidade do solo tem um grau de proteção IP67, é 100% livre de manutenção e tem uma vida útil de até oito anos, dependendo do intervalo de transmissão e da localização.
Para descodificar a carga útil enviada pelo sensor para o servidor LoRaWAN, está disponível uma biblioteca JavaScript para integração na sua própria aplicação.
Para além da utilização em parques e espaços verdes, são também concebíveis aplicações em campos desportivos, estufas, plantações e terrenos agrícolas.