Ligações seguras para sistemas acumuladores de energia

20.02.2025
Conectores de polos da bateria da série BPC

Os novos conectores com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC da Phoenix Contact são ideais para a utilização em acumuladores de energia. Graças à capacidade de rotação de 360° e a vários tipos de ligação, oferecem ao utilizador uma elevada flexibilidade.

Os contactos protegidos contra toque e uma codificação por cores, bem como mecânica, garantem a segurança na ligação dos polos da bateria. A estanqueidade à água dos conectores também contribui para uma instalação fiável. A elevada resistência a choques e vibrações também garante uma transmissão de potência consistente, mesmo em condições exigentes. Os conectores transmitem elevadas correntes até 400 A e são concebidos para aplicações até 1500 V. Cumprem a todas as normas de armazenamento de energia relevantes conforme UL 4128, UL 1973 e UL 9540.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications