Invólucros eletrónicos para aplicações de sensores e IIoT

27.08.2024
Vista geral dos três tamanhos do Monitoring Case System MCS

Com a nova série MCS, a Phoenix Contact oferece um sofisticado invólucro para uma vasta gama de sistemas eletrónicos. Esta convence a todos os níveis: desde a instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples, até à manutenção do equipamento. A conceção modular do invólucro oferece um elevado nível de praticidade.

O Monitoring Case System (MCS) é ideal para equipamentos de campo na área dos sensores, bem como para aplicações de IoT e IIoT. Graças ao grau de proteção IP65/IP67, os invólucros podem ser usados sem problemas em aplicações industriais. Como alternativa, está disponível uma variante IP40. A borda inclinada do invólucro permite uma montagem quase horizontal da placa de circuito impresso. Deste modo, os conectores pré-montados deslizam pelos furos no invólucro. Assim, a área de base máxima da placa de circuito impresso corresponda à área de base do invólucro, sendo alcançada a utilização máxima do espaço de montagem. Na prática, o invólucro eletrónico oferece as vantagens das dobradiças adicionais. Estas dobradiças são posteriormente inseridas no invólucro e ligam a parte superior do invólucro e a cobertura à parte inferior. As mãos ficam assim livres para trabalhos de manutenção ou instalação. A vedação está ligada ao invólucro para evitar perdas.

Os utilizadores criam diferentes soluções para as suas aplicações a partir de componentes padrão, acessórios opcionais e do abrangente portfólio de tecnologia de ligação. O MCS está disponível em três tamanhos e com diferentes variantes de moldura e cobertura. Além disso, os invólucros podem ser personalizados com opções de impressão e identificação, bem como com um processamento mecânico.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications