Conectores industriais Heavycon para centros de dados

22.07.2025
Conectores para centros de dados Heavycon

Os novos conectores para centros de dados Heavycon da Phoenix Contact otimizam a transmissão de energia da PDU para o rack de IT e oferecem uma transmissão de energia robusta de até 70 A. As resistências de contacto reduzidas dos contactos de cravação reduzem a necessidade de energia em até 60%. A menor formação de calor também reduz a necessidade de refrigeração.

Para a distribuição de energia da PDU para os racks de IT, os operadores apostam em tecnologia de ligação comprovada. O formato compacto dos conectores para centros de dados permite uma cablagem com poupança de espaço. Além disso, o bloqueio Click-in sem ferramentas reduz significativamente o tempo de instalação. Com uma corrente nominal de 70 A e uma tensão nominal de 690 V, os conectores Heavycon foram concebidos para aplicações exigentes. Os conectores têm um número de polos de 4 + PE e suportam secções do condutor de 6 a 25 mm² (AWG 10 a AWG 4). O bucim roscado para cabo integrado nos tamanhos M32 ou M50 está disponível com ou sem elemento de tração e garante uma ligação segura.
Os conectores para centros de dados Heavycon oferecem, portanto, uma solução energeticamente eficiente e potente para centros de dados modernos.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications