GameChangers: a revolução na ligação de equipamento

12.11.2024
GameChangers para a ligação de equipamento

A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para a ligação de equipamento: com ideias, tecnologias e materiais avançados, oferecem soluções para mais velocidade, compacidade, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho no fabrico de equipamentos.

Conectores inovadores, como os conectores de fio duplo para Single Pair Ethernet, não só impressionam pela sua taxa de transmissão, como também oferecem maior rapidez nas fases de Design-in, instalação e colocação em funcionamento. Os conectores para placas de circuitos impressos demonstram o seu desempenho num espaço particularmente pequeno. Cada milímetro é utilizado para obter mais desempenho e densidade funcional, por exemplo, com os conectores para placas de circuitos impressos com ligação push-in no passo de 6,35 mm. Tecnologias de ligação inovadoras, como as ligações para placas de circuitos impressos acionadas por alavanca ou os conectores M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull, garantem uma ligação de equipamento particularmente simples.

Produtos robustos com elevados graus de proteção, como invólucros de exterior à prova de intempéries ou conectores de instalação para uma distribuição de energia segura, são adequados para um "power play" mesmo em condições adversas. Os conectores e invólucros flexíveis e personalizáveis expandem as opções de design dos equipamentos. Os conectores de alto desempenho fornecem potência total para aplicações exigentes. Por exemplo, os conectores M17 e M23 compatíveis e independentes do fabricante para transmissão contínua de sinal e potência ou conectores para acumuladores de energia até 1.500 V.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications