Sistema de conectores normalizado para Profinet over SPE
Com as suas tecnologias, Profibus & Profinet International representam uma multiplicidade de inovações e a interoperabilidade entre fabricantes. Isto começa desde logo com a conectividade com conectores e cabos.
Isto já é conseguido atualmente com a cablagem Ethernet de dois e quatro pares. A história de sucesso está agora a ser continuada com o Single Pair Ethernet (SPE), um conector para a automação industrial. Isto traz clareza e certeza a um tema há muito esperado. Trata-se de um marco importante que faz com que a miniaturização dê um passo decisivo com a ajuda da SPE. O novo sistema de conectores SPE, com o seu design inovador, foi realizado com base em requisitos de aplicação essenciais. O sistema de conectores SPE está agora a ser submetido à normalização internacional. A frente de encaixe normalizada para aplicações no quadro de comando, no campo e também para instalações híbridas cria "o" elemento de ligação. O caminho para uma norma SPE universal está a ser aberto. Para a indústria, esta nova geração é mais um passo em direção ao futuro. Numerosos fabricantes anunciaram que irão implementar este sistema num futuro próximo.
Estão também em curso trabalhos de normalização noutros níveis da comunicação SPE, como por exemplo um conceito de potência. Desta forma, obtém-se uma solução SPE consistente em todas as camadas.
Ao aplicar normas internacionais, esta solução será adequada para todas as aplicações Single Pair Ethernet, mesmo a velocidades mais elevadas. Graças ao PI, aos seus membros dedicados e aos muitos apoiantes globais do Profinet, o mundo está a tornar-se um lugar mais claro.