Fonte de alimentação com proteção de equipamentos integrada

22.04.2024
Fontes de alimentação TRIO POWER

A fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor eletrónico de proteção integrado da Phoenix Contact está agora também disponível na versão trifásica.

A terceira geração das fontes de alimentação TRIO POWER define o novo padrão no fabrico de máquinas. Estas são compactas, robustas, fiáveis e convencem pelo seu manuseamento fácil. As novas fontes de alimentação trifásicas com proteção de equipamentos multicanal integrada impressionam pelo seu design economizador de espaço e estão agora também disponíveis até 40 A de corrente nominal de saída. As fontes de alimentação também de distinguem pelo seu manuseamento especialmente fácil: a tecnologia de ligação push-in possibilita uma instalação rápida e sem ferramenta. Os campos de marcação integrados são utilizados para a denominação do equipamento e identificação de circuitos. Graças a um conceito de colocação em funcionamento intuitivo, os equipamentos estão rapidamente prontos a utilizar. Além disso, o fecho mecânico dos potenciómetros torna-os à prova de manipulação.

As fontes de alimentação também dispõem de opções de diagnóstico inteligentes: LEDs multicoloridos e um contacto coletivo sinalizam todos os estados relevantes. A função de reinicialização remota permite a reinicialização dos canais de saída através da entrada digital. A comunicação IO-Link facilita o diagnóstico e a parametrização pormenorizados. O boost dinâmico (150 %/5 s) permite ainda o arranque de cargas complexas. A automonitorização inteligente e a gestão de carga integrada garantem elevada disponibilidade da instalação.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications